제품이 장바구니에 추가됨

FLIR ONE Pro Thermal Camera for Android USB-C Phones

×
재고 번호 #75-094 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 630,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 630,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

Standard Measurement Temperature (°C):
-20°C — 120°C (–4°F — 248°F) and 0°C — 400°C (32°F — 752°F)
Spectrum:
Thermal

General

Model Number:
FLIR ONE
Note:
For use with Android USB-C
Contents of Kit:
Thermal Camera, Carrying Case, USB Charging Cable, Quick Start Guide
Operating Lifetime (hours):
1 hr

Physical & Mechanical Properties

Weight (g):
36.5 g
Dimensions (mm):
68 × 34 × 14 mm (2.7 × 1.3 × 0.6 in)
Accuracy (%):
±3°C or ±5%, typical Percent of the difference between ambient and scene temperature. Applicable 60 sec after start-up when the unit is within 15°C — 35°C and the scene is within 5°C — 120°C.

Optical Properties

Resolution:
160 × 120 (19,200 pixels)
Color:
Gray (white hot), Hottest, Coldest, Iron, Contrast, Arctic, Lava and Color Wheel
Spectral Range:
8 – 14 µm

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
Female USB-C (5V/1A)

Threading & Mounting

Mount:
Mounts directly to most Android USB-C phone case designs.

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0°C — 35°C (32°F — 95°F) , battery charging 0°C — 30°C (32°F — 86°F)
Storage Temperature (°C):
-20°C — 60°C (-4°F — 140°F)

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 검사 및 문제 해결 작업을 위한 스마트폰 기반의 열화상 이미지 센서
  • 직관적인 모바일 앱 인터페이스로 간편한 조작
  • 직접 연결 혹은 무선 연결 옵션 제공(모델에 따라 상이)

FLIR ONE Series는 다양한 검사 및 문제 해결 작업을 위한 스마트폰 기반의 열화상 이미징 기술을 제공합니다. 이 제품군은 무게가 가벼우며 스마트폰에 직접 연결하거나 일부 모델의 경우 무선 연결 기능을 제공하여 현장에서 유연하게 사용할 수 있습니다. FLIR ONE Edge(80 × 60 해상도)는 가정이나 작업 현장에서의 열 손실, 습기 및 전기 문제 등을 파악하는 기본적인 열 점검에 적합합니다. FLIR ONE Pro(160 × 120 해상도)는 보다 선명한 이미지가 필요한 계약자, 검사관 및 서비스 전문가를 위해 더욱 정밀한 디테일을 제공합니다. FLIR ONE Edge Pro는 고해상도, 무선 연결의 편의성, 향상된 성능을 결합해 보다 까다로운 검사 작업에 적합합니다. FLIR ONE Series는 컴팩트한 설계와 합리적인 가격으로 열화상 이미징 기술을 일상 업무에 쉽게 도입할 수 있도록 지원합니다.

모델 FLIR ONE® Pro FLIR ONE® Edge FLIR ONE® Edge Pro
해상도 160 x 120(19200 px) 80 × 60(4800 px) 160 x 120(19200 px)
온도 범위 -20°C - 400°C(-4°F - 752°F)  -20°C - 120°C(-4°F - 248°F) -20°C - 400°C(-4°F - 752°F)
열민감도 <0.07°C <0.07°C <0.07°C

정확도: ±3°C(5.4°F) 혹은 ±5%입니다. 정확도는 주변 온도와 대상 온도의 차이에 대한 일반적인 백분율을 말합니다. 이러한 수치는 장치 온도가 15°C - 35°C(59°F - 95°F)이고 대상 온도가 5°C - 120°C(41°F - 248°F)일 때 작동 후 60초가 경과한 시점부터 유효합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;