제품이 장바구니에 추가됨

FLIR C3-X Compact Thermal Imaging Camera

×
재고 번호 #75-072 신제품 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 572,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 572,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Measurement Tools:
Spotmeter; box with min./max.
Standard Measurement Temperature (°C):
-20 to 300°C (-4 to 572°F)
Spectrum:
Thermal

General

Operating Lifetime (hours):
4 hours
Model Number:
Cx Series
Field of View (°):
53.6°
Contents of Kit:
Thermal Camera, USB Cable, Wrist Strap Lanyard, Carrying Pouch, Printed Documentation
Operating Modes:
Infrared image, Visual image, MSX, Picture-in-picture (IR area on visual image)

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
138 × 84 × 24 mm (5.4 × 3.3 × 0.94 in)
Weight (g):
0.19 kg (0.42 lb)
Accuracy (%):
0 to 100°C (32 to 212°F): ±3°C (±5.5°F); 100 to 300°C (212 to 572°F): ±3% [ambient temp. 15 to 35°C (59 to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F)]
Drop Test:
2 m (6.6 ft)

Optical Properties

Resolution:
5 MP
Spectral Range:
8–14 µm
Focus Range (mm):
Focus free
Color:
Iron, Gray, Rainbow, Rainbow HC

Performance

Thermal Resolution (Pixels):
128 × 96 (12,288 pixels)
Minimum Focus Distance (m):
Thermal: 0.1 m (0.32 ft), MSX: 0.3 m (0.98 ft)

Electrical

Frequency (Hz):
8.7 Hz
Sensitivity (W2):
<70 mK
Charging Time (minutes):
120
Battery Type:
Rechargeable built-in Lithium ion battery

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
USB-C (1 A)

Threading & Mounting

Mount:
Tripod: UNC ¼"-20 (built-in)

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-10 to 50°C (14 to 122°F)
Storage Temperature (°C):
-40 to 70°C (-40 to 158°F)
Environmental Rating:
Camera housing and lens: IP54 rated (IEC 60529)

Additional Info

Measurement Correction:
Emissivity; matte/semi-matte/semi-gloss + custom value, Reflected apparent temperature, Atmospheric compensation

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 작업 현장에서 사용할 수 있는 컴팩트하면서 가벼운 열화상 이미지 센서
  • 플래시라이트 및 포인트 앤 슛 기능이 내장된 터치스크린 인터페이스
  • 내구성 및 낙하 테스트 완료, 방수 설계 적용
  • 빠른 공유 및 보고를 위한 Wi-Fi

해당 제품은 산업용 검사, 관리, 문제 해결에 적합한 컴팩트하고 사용이 간편한 열화상 이미징 기술을 제공합니다. 터치스크린 조작, 내장형 플래시, 낙하 테스트를 거친 견고한 설계가 적용되어 내구성이 뛰어나고 현장에서 빠르게 사용할 수 있는 제품입니다. C3-X(128 × 96 해상도)는 빠른 진단과 기본적인 문제 해결이 가능한 합리적인 가격의 옵션이며, C5(160 × 120 해상도)는 첨단 검사에 요구되는 더 높은 이미지 디테일과 더 높은 온도 범위를 제공하는 옵션입니다. 두 모델 모두 Wi-Fi가 내장되어 있어 작업 현장에서 바로 이미지를 빠르게 공유하고 보고할 수 있습니다. 해당 제품은 무게가 가볍고 휴대가 쉬우며 작동이 간편합니다. 일반적인 프로세스에 쉽게 적용할 수 있는 신뢰할 수 있는 열화상 이미징 기술이 필요한 기술자에게 적합합니다.

모델 C3-X C5
해상도 128 × 96(12288 px)  160 x 120(19200 px)
온도 범위  -20°C - 300°C(-4°F - 572°F) -20°C - 400°C(-4°F - 752°F)
열민감도 <0.07°C <0.07°C

정확도: 주변 온도가 15°C - 35°C(59°F - 95°F)이고 대상 온도가 0°C(32°F) 이상일 때 0°C - 100°C(32°F - 212°F) 기준 ±3°C(±5.5°F), 100°C - 300°C(212°F - 572°F) 기준 ±3%입니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;