제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Filter Kinematic Mount, 2-Screw

×
재고 번호 #58-874 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 176,900
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 176,900 개당
수량 5-9 KRW 159,200 개당
수량 10+ KRW 147,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Adjustable - Tip-Tilt
Type of Optics:
Square or Rectangular
Number of Adjustment Screws:
2

Physical & Mechanical Properties

Aperture Size:
1" (25mm)
Travel (mm):
No Z-Axis Translation
Construction:
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
Fine Tilt Angle (°):
±5
Fine Tip Angle (°):
±5
Sensitivity per 1° Knob Rotation (arcsec):
4
Adjustment Screw Pitch (mm):
0.25
Pointing Stability (μrad):
1.3
Aperture Size (mm):
25.0

Optical Properties

Angle Tolerance (°):
0.4 per 0.25mm turn

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
12.7 - 101.6
Thickness of Compatible Optics (mm):
0.5 - 3.7
Compatible Post:
M4 x 0.7, 8-32

Environmental & Durability Factors

Thermal Stability (μrad):
<5

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 정사각이나 직사각 필터 50.8 x 50.8mm까지 가능
  • Tip/Tilt 범위: +/- 5도
  • Motorized 버전은 회전되는 knob 제거 가능
  • 2개와 3개 나사 버전 가능

TECHSPEC Kinematic 필터 마운트는 필터의 정확하고 정밀한 조절을 제공합니다. 각 마운트는 tip/tilt를 위해 매우 정밀한 조절 나사를 2개나 3개 버전으로 제공합니다. 나사 3개 버전은 추가적으로 광학 축으로 translation 움직임이 가능합니다.

English/Metric 친화적인 디자인으로 12.7mm에서 50.8mm 필터 제품까지 맞습니다. 나일론 팁으로 된 고정 나사는 (1.5mm 육각 렌치 포함)는 광학 부품에 손상이 가는 것을 막고 편입된 figercut은 광학 부품의 위치를 편리하고 정확하게 만듭니다.

품질과 재 제작을 보장하는 이 제품은 스테인레스 스틸은 모든 adjustment 나사 contact 표면과 부드러운 움직임을 위한 dampening grease에 사용됩니다. alley key나 motorized adjustment (2mm key 사이즈) 조절 knob는 제거가 가능합니다. 포함된 하드웨어 kit은 포스트-마운팅 나사와 육각렌치가 조절을 위해 포함되어있습니다.

이 마운트는 저희의 TECHSPEC® 스테인레스 스틸 마운팅 포스트를 연결하기 위해 디자인되었습니다. Male-thread 어댑터가 포스트에서 없앴을 때, M4나 8-32 tapped 구멍이 마운트에서 포스트-마운팅 나사를 수용합니다.

TECHSPEC® Optical Mount Accessories는 TECHSPEC® Kinematic Filter Mount를 어플리케이션 셋업으로 쉽게 결합시켜 줍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요