제품이 장바구니에 추가됨

Filter Blocking Wavelengths Below 1290nm in Magnetic, Stackable Holder

×
재고 번호 #71-557 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,297,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,297,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양


Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • ISO 11146 표준 준수
  • 355 - 1150nm 혹은 2000 - 16000nm의 파장 옵션
  • 이동 거리 옵션: 50mm, 200mm

해당 제품은 자동 트랜스레이션 스테이지에 장착된 빔 프로파일링 카메라를 결합하여 올인원 M2 측정 시스템을 구현합니다. 빔 품질 계수(beam quality factor)로도 알려진 M2은 완전한 TEM00 빔과 비교했을 때 실제 레이저 빔의 불완전성 정도를 나타내며, 레이저 및 레이저 시스템 제조에서 일반적으로 통용되는 허용 수준을 말합니다. 해당 제품은 장착된 빔 프로파일러를 빔 웨이스트를 따라 이동시켜 ISO 11146 표준을 준수하는 측정을 수행하며, 이동 거리 옵션으로는 50mm과 200mm가 있고 파장 범위 옵션으로는 355 - 1150nm과 2000 - 16000nm이 있습니다. 설정이 쉬운 USB3 시스템과 직관적인 소프트웨어 인터페이스를 갖추고 있으며, 다양한 액세서리를 별도로 구매할 수 있습니다. 또한, 펄스 레이저 및 CW 레이저에서 넓은 범위의 M2을 측정하는 데 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;