제품이 장바구니에 추가됨

Astronomy Bandpass Filter, Kron-Cousins, Violet 50mm Dia.

Astronomy Bandpass Filters

Astronomy Bandpass Filters

×
재고 번호 #21-111 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,290,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 1,290,500 개당
수량 6-25 KRW 1,161,500 개당
수량 26-49 KRW 1,091,900 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type of Filter:
Kron-Cousins, V
Type:
Bandpass Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.00 +0/-0.25
Thickness (mm):
5.00 ±0.1
Parallelism (arcsec):
<30

Optical Properties

Center Wavelength CWL (nm):
520.00
Full Width-Half Max FWHM (nm):
90.00
Minimum Transmission (%):
>70
Surface Quality:
60-40
Transmitted Wavefront, RMS:
λ/4

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 천체로부터 방출되는 빛을 여과 및 측정
  • 광도 보정에 적합
  • UBVRI 필터

Astronomy Bandpass Filters는 우주 및 천체에서 방출되는 특정 광대역을 필터링하고 측정하는 데 사용됩니다. Johnson/Bessel filter는 광전자 증배관(photomultiplier tube)과 함께 사용하기에 적합하며, Kron/Jothon filter는 센서의 반응성을 이유로 실리콘 센서와 함께 사용하기에 적합합니다. 두 필터 모두 동일한 UV(U), Blue(B) 및 Violet(V) 필터를 사용합니다. 하지만 적색(R) 및 적외선(I) 필터는 광전자 증배관 또는 실리콘 CCD 검출기와 함께 사용하도록 최적화되어 있습니다. Astronomy Bandpass Filters는 두께를 정밀하게 제어하여 필터 변경 시 일반적인 재초점(refocusing) 조절 문제를 최소화합니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요