해당 제품은 간소화된 기계 설계가 특징이며 TECHSPEC® HP 시리즈 렌즈와 마찬가지로 고해상도 성능을 제공합니다. 간소화된 기계 설계로 비용과 무게는 줄이고 더 컴팩트한 크기를 구현할 수 있어 OEM 생산형 어플리케이션에 적합합니다. 다양한 고정 조리개 버전과 초점 조절 기능을 제공하므로 산업용 어플리케이션에 필요한 간편함과 유연성을 모두 겸비하고 있습니다. OEM 할인 정책의 경우 당사로 문의 바랍니다.
에드몬드옵틱스는 성능이 우수한 광학 설계 제품군(HP Series 제품군)을 제작하고 특정 어플리케이션에 맞는 3가지 맞춤형 광기계 솔루션을 개발했습니다. 본 렌즈의 하위 제품군의 경우 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 HP Series 렌즈와 똑같은 광학 부품을 활용하여 여러 광기계 솔루션에서 동일한 광학 성능을 제공합니다.
HP Series: 고정 카메라 초점 및 조리개 조절 기능이 특징입니다. 또한, 여러 광학 설계 중에서도 조절 기능이 뛰어난 대표적인 고품질 머신 비전 렌즈입니다.
HPi Series: 컴팩트한 외관과 고정 조리개가 특징인 단순 기계식 구조를 갖습니다. 산업 등급의 강건설계가 적용되어 크기와 비용이 감소했고 고정 초점 기능을 제공합니다.
HPr Series: 모든 렌즈 요소를 고정 처리했으며 고정 C-클램프 포커스 링이 있습니다. 안정성 등급의 강건설계를 적용하여 픽셀 이동을 줄이고 초점 안정성을 개선했습니다.
액세서리
관련제품
Imaging Lens Selector
연계하여 사용 가능한 제품
관련정보
;
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®