제품이 장바구니에 추가됨

Film-Format Achromatic Polymer Retarder λ/2 25.4mm Dia AR

×
재고 번호 #70-576 8개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,065,800
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 1,065,800 개당
수량 11-25 KRW 804,800 개당
수량 26+ KRW 746,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
Slow axis marked with blue dot on part and stripe on protective film

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.40 +/- 0.15
Thickness (mm):
0.35 Nominal

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
±10
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Stack
Retardance:
λ/2 ± λ/100
Surface Quality:
60-40
Coating Specification:
BBAR: R<= 0.75% @ 700-1100nm (per surface)
Wavelength Range (nm):
700 - 1100
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
500 Watt/cm2 CW, .3 J/cm2 10 nsec pulses @ 532nm, 2 J/cm2 20 nsec pulses @ 1064nm typical
Coating Type:
Anti-Reflection (both sides)

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-20 to +40

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

제품설명

  • OEM 통합에 적합하면서 두께가 0.55mm 이하로 매우 얇은 기판
  • 700 - 1100nm 및 700 - 1550nm 파장 대역에 맞는 옵션
  • ±10°의 수광각 공차

해당 제품은 광학적으로 융합되고 비접착식 구조가 적용되어 높은 내열성, 높은 투과율, 초박막 포맷이 특징입니다. 다층 폴리머 스택 방식이 적용되었으며 λ/2 제품의 기판 두께는 0.35mm이고, λ/4 제품의 기판 두께는 0.55mm입니다. 비코팅 혹은 무반사(AR) 코팅 옵션이 제공되며 광범위한 입사각에서 NIR 스펙트럼 기준으로 지연 공차가 λ/100입니다. 비코팅 제품의 경우 700 - 1550nm 파장 대역에서 개선된 지연 범위를 제공하며, 코팅 제품의 경우 700 - 1100nm 파장 대역에서 향상된 투과율을 제공합니다. 해당 제품은 NIR 이미징 및 분석 계측 기기뿐만 아니라 OEM 통합 및 컴팩트한 외관이 필요한 어플리케이션에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;