제품이 장바구니에 추가됨

Everix Ultra-Thin OD 2 Bandpass Filter, 740nm, 12.5mm Dia.

Everix 상세 정보 보기
×
재고 번호 #16-837 8개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 110,900
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 110,900 개당
수량 11+ KRW 97,900 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Flexible Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.45 ±0.15
Clear Aperture (%):
>90
Maximum Thickness (μm):
400

Optical Properties

Optical Density OD (Average):
2.0
Center Wavelength CWL (nm):
740.00
Full Width-Half Max FWHM (nm):
32.40 (maximum)
Transmission (%):
>65% Average
Center Wavelength CWL Tolerance (%):
±2

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 일반 LED 및 레이저 다이오드 파장 대역에 맞게 설계
  • 스크래치 방지 처리, 굉장히 얇은 두께
  • 휴대용 장치와 쉽게 통합

해당 제품은 일반 LED 및 레이저 다이오드 파장 대역에 맞게 설계되었습니다. 겉에 고분자 보호층이 있어 스크래치가 생기지 않으며, 잘 부서지지 않고, 세척이 쉽습니다. 또한, 평균 투과율은 65%, 평균 광학 밀도(OD) 값은 2.0, 최대 두께는 400µm입니다. 해당 제품은 무게가 가볍고 두께가 굉장히 얇도록 설계되어 의료 장비, AR/VR 웨어러블 기기, 위성탑재 시스템 등 휴대용 시스템과 쉽게 통합할 수 있습니다.

특허받은 초박막(ultra-thin) 필터 기술에 관한 자세한 내용은 Everix 브랜드 소개 페이지에서 확인하세요.

참고: Everix 표준형 제품은 에드몬드옵틱스에서 바로 주문이 가능한 독점 판매 제품입니다. 맞춤형 필터는 Everix에서 직접 구매할 수 있습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요