제품이 장바구니에 추가됨

Everix OD4 Ultra-Thin Bandpass Filter, 500nm CWL, 12.5mm Dia.

Everix 상세 정보 보기
Everix Ultra-Thin OD4 Bandpass Filters

Everix Ultra-Thin OD4 Bandpass Filters

×
재고 번호 #90-071 신제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 217,500
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 217,500 개당
수량 11+ KRW 195,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Flexible Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.50 ±0.20
Clear Aperture CA (mm):
>90
Maximum Thickness (μm):
<400

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Optical Density OD (Average):
4.0
Average Transmission (%):
>50%
Center Wavelength CWL (nm):
500.00 ±5.00
Full Width-Half Max FWHM (nm):
10.00 ±5.00
Transmission (%):
>65 Max
Transmission Wavelength (nm):
497.5 - 502.5 (Average)
Blocking Wavelength Range (nm):
440.15 - 480.15; 520.15 - 560.15 (1% Transmission)

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 스크래치 방지 처리, 굉장히 얇은 두께
  • 중심 파장 대역: 400 - 1064nm
  • 65% 이상의 높은 평균 투과율
  • 10nm의 좁은 대역폭

해당 제품은 VIS-NIR 스펙트럼에서 정밀한 광원 필터링을 하기 위해 설계된 초박막 고성능 광학 부품입니다. 400 - 1064nm의 중심 파장(CWL)과 10nm ± 5nm의 좁은 반치전폭(FWHM)을 갖춘 제품으로 뛰어난 스펙트럼 선택성을 제공하며, 성능을 유지하면서도 기존 글래스 필터를 대체할 수 있는 비용 효율적인 대안이 됩니다. 0.4mm 미만 두께의 아크릴 소재로 제작되며 다양한 휴대용 장치와 유연하게 통합할 수 있고 무게가 가볍습니다. 무반사(AR) 코팅 처리를 하지 않아도 높은 투과율과 우수한 내구성을 제공합니다. 연구, 센싱, 산업 분야 등 다양한 어플리케이션에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;