제품이 장바구니에 추가됨

EO Telecentricity Test Target

×
재고 번호 #58-404 4개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,080,800
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 2,080,800 개당
수량 5+ KRW 1,977,100 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Pattern Size (mm):
110 x 156
Dimensions (mm):
110 L x 110 W x 110 H
Construction:
Aluminum base
Low Magnification Pattern:
2 alternating frequencies: 1) 3 lines, 2mm thick on 3mm centers
2) 4 lines, 0.1mm thick on 2mm centers
Mid Magnification Pattern:
20 lines, 0.1mm thick on 0.5mm centers
High Magnification Pattern:
40 lines, 0.1mm thick on 0.25mm centers

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Black Print on White Mylar® with Protective Lamination
Magnification:
0.08X - 5X

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 크기와 길이 측정을 만드는 비전 시스템에 꼭 필요한 도구
  • 어떤 타입의 렌즈도 교정
  • 많은 배율 범위 커버

Telecentricity는 이미지 시스템에 주워지는 perspective error의 양을 측정하기 위한 매우 유용한 도구입니다. Telecentricity의 정도 결정은 사용자가 이미지 시스템의 최대 측정 정확도를 계산할 수 있게 허용합니다. 타깃은 telecentric과 non-telecentric 렌즈의 telecentricity 정도를 교정하는데 사용 가능합니다. Keystoning은 타깃을 통해 보이게 되며 소프트웨어로 측정 가능합니다. 렌즈는 0.08X MVO Telecentric 렌즈 (#56-948)부터 5X Mitutoyo Telecentric 대물렌즈 (#56-986)까지와 그 사이의 High Resolution Double Gauss 렌즈, VZM™ Zoom 렌즈MVO MMS interchangeable 렌즈들을 포함한 많은 렌즈들을 이 타깃과 사용하여 교정이나 비교 가능합니다.

Patterns

  • Low Magnification (2 Alternating Frequencies):
    3 Lines, 2mm Thickness on 3mm Centers
    4 Lines, 0.1mm Thickness on 2mm Centers
  • Mid Magnification: 20 Lines, 0.1mm Thickness on 0.5mm Centers
  • High Magnification: 40 Lines, 0.1mm Thickness on 0.25mm Centers

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;