제품이 장바구니에 추가됨

English Socket Head Set Screw Kit

×
재고 번호 #58-640 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 433,600
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 433,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양


Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • English와 Metric Kit 이용 가능
  • 가장 빈번하게 요청되는 Socket Head Set Screws 포함

제일로 인기 있는 소켓 head cap 나사(S.H.C.S)는 English 와 metric으로 된 하드웨어 kit입니다. 튼튼한 박스는 12개의 작은 칸막이와 정리를 유지하도록 굳게 닫칩니다. 속에 있는 색깔 레이블은 포함된 S.H.C.S의 위치와 설명과 알맞은 대체품 번호가 적혀있습니다. 육각 렌치, thread-to thread 어댑터와 다른 광학 bench 하드웨어도 같이 사용해보십시오. English 와 Metric S.H.C.S.도 낱개로 된 패키지가 있습니다.

제품자료

For English SHSS Kit
Stock No. Description Quantity
#58-613 #¼-20 x ½" 100
#58-614 #10-32 x ¼" 100
#58-615 #8-32 x 1/8" 100
#58-616 #8-32 x ¼" 100
#58-617 #6-32 x 1/8" 100
#58-618 #6-32 x ¼" 100
#58-619 #4-40 x 1/8" 100
#58-620 #2-56 x 1/16" 25
#58-621 #2-56 x 1/8" 25
#58-622 #0-80 x 1/16" 25
#58-623 #0-80 x 1/8" 25
For Metric SHSS Kit
Stock No. Description Quantity
#58-625 M6X1.0 x 6mm 100
#58-626 M6X1.0 x 10mm 100
#58-627 M4X0.7 x 4mm 100
#58-628 M4X0.7 x 6mm 100
#58-629 M4X0.7 x 10mm 100
#58-630 M3X0.5 x 3mm Soft 10
#58-631 M3X0.5 x 3mm 100
#58-632 M3X0.5 x 6mm 100
#58-633 M3X0.5 x 10mm 100
#58-634 M2X0.4 x 3mm 50
#58-635 M2X0.4 x 6mm 50
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;