제품이 장바구니에 추가됨

English Ball Point Hex Driver Set

English Ball Point Hex Driver Set, #34-552

×
재고 번호 #34-552 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 162,400
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 162,400 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Contents of Kit:
8 Sizes: 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • English와 Metric 드라이버 세트
  • 최대 25°의 Fastener 내부 진입 각도
  • TECHSPEC® Cage System과 사용하기 적합

Ball-Point Hex Driver sets는 English와 Metric 버전 둘 다 이용이 가능합니다. 최대 회전력을 위해 편안한 쿠션 그립감이 있는 고무 손잡이와 강철 블레이드 및 2개의 부품으로 구성된 플라스틱을 특징으로 합니다. Ball-point tip은 최대 25°의 fastener 내부 진입 각도를 허용합니다. Ball-Point Hex Driver Sets는 접근하기 어려운 영역에서 사용하기 이상적입니다.

참고: Metric 1.5 – 2.5mm 사이즈는 retaining ring이 없는 표준 ball-point end를 갖고 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;