제품이 장바구니에 추가됨

Empty Case for 8 thin 25mm Optics

Empty Case for 8 thin Optics

Empty Case for 8 thin Optics

×
재고 번호 #89-687 신제품 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 87,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 87,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Optics Storage Case

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (inches):
5.00 x 4.00
Number of Slots:
8

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
25.00

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 내구성이 뛰어난 실험실용 구조
  • 다양한 크기 및 용량 옵션 제공
  • 단단한 고정을 위한 정밀 컷 폼
  • 얇은 광학 부품 보관에 최적화됨

해당 제품에는 무게가 가볍고 반강체 구조가 적용된 충격 방지용 광학 부품 보관 케이스가 포함되어 있어, 25mm 및 50mm 직경의 얇은 광학 부품을 체계적으로 보관하고 운반할 수 있습니다. 각 케이스 안에는 8개, 14개 또는 48개의 개별 광학 부품을 딱 맞게 고정하여 보호할 수 있는 정밀 컷 폼 인서트가 있습니다. 해당 제품은 실험실 사용, 운반 또는 깨끗한 보관에 적합하며, 광학 부품을 안전하게 보호하면서 보관할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요