제품이 장바구니에 추가됨

E Series 8mm ⅔" Format Fixed Focal Length Lens

×
재고 번호 #29-995 신제품 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 375,600
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 375,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Product Family:
E Series
Note:
It is recommended to use C-Mount Camera Imaging Filters when filters are required.
Imaging Lens Type:
Fixed Focal Length Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Variable
Length (mm):
40.31
Maximum Diameter (mm):
30.5
Outer Diameter (mm):
30.5
Maximum Rear Protrusion (mm):
0.00
Maximum Length (mm):
40.58

Optical Properties

Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
59.1°
Horizontal Field of View, 1/1.8" Sensor:
49.1°
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
44.0°
Maximum Image Circle (mm):
11.00
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.003
Number of Elements (Groups):
8 (7)
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Focal Length FL (mm):
8.00
Working Distance (mm):
250 - ∞
Aperture (f/#):
f/4 - f/16
Back Focal Length BFL (mm):
0.747
Coating:
λ/4 MgF2
Entrance Pupil Position (mm):
14.03
Object Space Principal Plane (mm):
19.28
Image Space Principal Plane (mm):
9.25
Maximum Distortion (%):
2.88
Exit Pupil Position (mm):
-5.40
Lens Wavelength Range:
VIS
Wavelength:
VIS

Sensor

Optimized Sensor Format:
2/3"
Maximum Sensor Format:
2/3"
Pixel Size (μm):
2.74

Threading & Mounting

Filter Thread:
N/A
Front Thread:
M28.0 x 0.5 (Male)
Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Storage Temperature (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 피사계 심도가 넓은 시스템에 적합한 합리적인 가격의 솔루션
  • 최대 ⅔", C-마운트 렌즈
  • 물류 및 바코드 스캔 어플리케이션에 적합

해당 제품은 성능이 저하되지 않는 고정 초점 거리 이미징이 가능한 합리적인 가격의 솔루션을 제공합니다. 제품의 크기와 모양을 식별하고, 바코드를 판독하고, 제품의 위치를 파악해야 하는 물류 어플리케이션에 적합합니다. 또한, 대형 포맷 센서와의 호환이나 작은 픽셀 크기처럼 비용이 많이 드는 사양이 요구되지 않는 시스템에 맞게 설계되었습니다. 해당 제품의 최대 센서 포맷은 2/3”이며 성능과 비용의 균형을 고려해 최적화되었습니다. 프로토타입 제작부터 대량 생산까지 경제성을 유지할 수 있도록 포커싱 메커니즘을 제거하여 렌즈 하우징이 간소화되었습니다. 대신 렌즈를 카메라에 끼웠다 뺐다 한 다음 고정 링으로 잠그면 초점을 조절할 수 있습니다. 또한, f/# 옵션이 f/4 - f/16으로 조절 가능한 조리개를 통해 성능 제어를 유지합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;