제품이 장바구니에 추가됨

Dual Bandpass VIS-850nm NIR filter M37

×
재고 번호 #74-577 신제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 230,600
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 230,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Full Width-Half Max FWHM Range (nm):
250nm, 50nm ±20 nm VIS, ±10 nm NIR

General

Type:
Dual Bandpass Mounted Imaging Filter
Model Number:
DB850-37

Physical & Mechanical Properties

Outer Diameter (mm):
39
Substrate Thickness (mm):
2mm

Optical Properties

Color:
VIS-850nm-NIR
Surface Quality:
40/20
Transmission (%):
≥90%
Transmission Wavelength (nm):
404-645nm, 835-875nm

Threading & Mounting

Filter Thread:
M37 x 0.75
Mount Thickness (mm):
5.2

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 필터 1개로 원하는 주요 VIS 및 NIR 스펙트럼 차단/투과
  • 듀얼 센서 설정이 필요 없음
  • 내구성과 성능을 고려한 무반사(AR) 코팅
  • 다양한 마운팅 스레드 옵션 제공

해당 제품은 필터 1개로 듀얼 밴드(dual-band) 또는 트리플 밴드(triple-band) 밴드패스 옵션을 모두 제공하므로 시스템 설계의 유연성을 높일 수 있습니다. 가시광선(VIS) 또는 근적외선(NIR) 스펙트럼에서 최대 투과율이 90% 이상이며, 다양한 파장 대역 조합이 가능합니다. 또한, 최적의 투과를 위해 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 있으며, 광학 성능을 극대화하기 위해 표면 품질이 우수한 하드 코팅 단일 기판 설계가 적용되었습니다. 원치 않는 파장을 차단하여 정확한 색상 재현을 보장하며, 듀얼 센서 이미징은 필요하지 않습니다. 보안 및 지능형 교통 관리 시스템과 같은 감시 어플리케이션, 정규 식생 지수(NDVI) 이미징 어플리케이션에 적합한 제품입니다.

참고: 요청 시 다른 필터 스레드도 제공됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;