제품이 장바구니에 추가됨

Dual Bandpass Blue-NIR Filter M37

×
재고 번호 #74-542 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 440,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 440,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Full Width-Half Max FWHM Range (nm):
45nm, 60nm ±5 nm

General

Type:
Dual Bandpass Mounted Imaging Filter
Model Number:
DB475/850-37

Physical & Mechanical Properties

Outer Diameter (mm):
39
Substrate Thickness (mm):
1mm

Optical Properties

Color:
Blue-NIR
Surface Quality:
40/20
Transmission (%):
≥90%
Transmission Wavelength (nm):
460-490nm, 830-870nm

Threading & Mounting

Filter Thread:
M37 x 0.75
Mount Thickness (mm):
5.2

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 필터 1개로 원하는 주요 VIS 및 NIR 스펙트럼 차단/투과
  • 듀얼 센서 설정이 필요 없음
  • 내구성과 성능을 고려한 무반사(AR) 코팅
  • 다양한 마운팅 스레드 옵션 제공

해당 제품은 필터 1개로 듀얼 밴드(dual-band) 또는 트리플 밴드(triple-band) 밴드패스 옵션을 모두 제공하므로 시스템 설계의 유연성을 높일 수 있습니다. 가시광선(VIS) 또는 근적외선(NIR) 스펙트럼에서 최대 투과율이 90% 이상이며, 다양한 파장 대역 조합이 가능합니다. 또한, 최적의 투과를 위해 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 있으며, 광학 성능을 극대화하기 위해 표면 품질이 우수한 하드 코팅 단일 기판 설계가 적용되었습니다. 원치 않는 파장을 차단하여 정확한 색상 재현을 보장하며, 듀얼 센서 이미징은 필요하지 않습니다. 보안 및 지능형 교통 관리 시스템과 같은 감시 어플리케이션, 정규 식생 지수(NDVI) 이미징 어플리케이션에 적합한 제품입니다.

참고: 요청 시 다른 필터 스레드도 제공됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;