제품이 장바구니에 추가됨

DR-U3-50Y2M-C3-CS, Dragonfly S®, Side USB, Full Housing CS, Mono Camera

Teledyne FLIR 상세 정보 보기
Teledyne FLIR IIS Dragonfly® S

Teledyne FLIR IIS Dragonfly® S

Teledyne FLIR IIS Dragonfly® S
×
재고 번호 #70-343 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 288,600
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 288,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Monochrome Camera
Model Number:
DR-U3-50Y2M-C3-CS
Manufacturer:
Teledyne FLIR
Camera Series:
Dragonfly®

Physical & Mechanical Properties

Housing:
Full

Sensor

Image Buffer:
96MB
Sensor Format:
1/2.5"
Resolution (Megapixels):
5.00
Frame Rate (fps):
49.00
Pixels (H x V):
2,592 x 1,944
Pixel Size, H x V (μm):
2.2 x 2.2
Shutter Type:
Rolling
Pixel Depth:
10/12 bit
Exposure Time:
9 μs to 0.5 seconds
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0

Electrical

Power Consumption (W):
2.4 W maximum

Hardware & Interface Connectivity

Interface:
USB 3.1 Micro B
Connector:
USB 3.1 Micro B
Interface Port Orientation:
Side Panel
Power Requirement:
5 V via USB3 interface

Threading & Mounting

Mount:
CS-Mount

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0°C to 50°C

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 모듈식 구조로 굉장히 컴팩트한 하드웨어 규격
  • 500만 화소의 롤링 셔터 CMOS 센서
  • 소프트웨어 및 하드웨어(rising or falling) 트리거링
  • 낮은 전력 소모

Teledyne FLIR IIS Dragonfly® S: 어디에든 맞고, 활용도가 높으며, 가격이 합리적인 모듈식 머신 비전 카메라   

대량 생산 프로젝트 및 어플리케이션에 맞게 설계된 멀티 카메라 시스템용 고급 센서와 강력한 기능을 활용하여 필요한 이미지를 정확하게 캡처합니다. 

해당 제품은 안정적이고 실용적인 모듈식 설계 덕분에 여러 어플리케이션에서 사용 가능하며 가성비가 좋은 성능을 보입니다.  또한, 크기가 컴팩트하고 무게가 가벼워 협소한 공간에 배치하거나 휴대용 기기로 사용할 수 있습니다.  후면 및 측면에 고정식 USB 커넥터가 있으며 보드 레벨 혹은 알루미늄 케이스 밀봉 옵션이 제공됩니다.  500만 화소의 롤링 셔터 CMOS 센서는 1/2.5" 센서 포맷으로 최대 해상도(2592 x 1944 px)에서 최대 49fps의 프레임 레이트를 제공합니다.

해당 제품은 하드웨어 및 소프트웨어 트리거 이미지 캡처 기능을 제공하고 고품질 동영상 스트리밍을 지원하므로 공장 자동화, 생명 과학, 임베디드 디바이스 등 다양한 어플리케이션에 폭넓게 활용될 수 있습니다.  대용량 온보드 메모리는 단일/멀티 카메라 환경에서 캡처된 모든 이미지 프레임이 손실 없이 호스트에 전송될 수 있도록 해줍니다. 

제품 특징  

  • 초소형 하드웨어 규격
  • 낮은 전력 소모 
  • 모듈식 구조
  • 숨겨져 있는 구성이 적용된 모델 - 의료용/가정용 클래스 B EMC 안전 규정 준수
  • 스팟/부분 자동 노출 모드
  • 직렬 통신
  • 애디티브(additive) 비닝
  • 게인, 화이트 밸런스, 블랙 레벨, EV 보정
  • 소프트웨어/하드웨어(rising or falling) 트리거링
  • 로직 블록, 카운터
  • 색상 보정

어플리케이션

  • 휴대용 기기
  • 의료 시스템
  • 생명 과학 기기 
  • 공장 자동화 
  • 생체 계측 키오스크 솔루션 
  • 검안경 검사 
  • 3D 스캐닝 
  • AOI(Automated Optical Inspection, 자동 광학 검사) 
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;