제품이 장바구니에 추가됨

Deluxe Adjustable ¼-20 Mounting Plate

Deluxe Adjustable 1/4-20 Mounting Plate, #54-123

×
재고 번호 #54-123 재고정리 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,065,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,065,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Mounting Adapter
Compatible Post Diameter (mm):
19.05 (¾")

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (inches):
3.8 L x 2.52 W x 1.5 T
Length (inches):
96.52 L x 64.008 W x 38.1 T
Travel (inches):
2.00

Threading & Mounting

Mounting Threads:
¼-20

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • Standard와 Deluxe 버전 가능
  • ¼-20 Mounting
  • 가장 보편화된 Boom Stand와 호환이 가능

#54-122 adapter는 다양한 카메라, 렌즈, 현미경과 조명설치에 사용 가능합니다. 부품은 쉽게 ¼-20 mounting 나사를 통해 설치가 됩니다. 제품 사이즈는 2.8" L x 2.0" W x 0.45" T입니다.

#54-123 deluxe 버전의 base plate는 동일한 ¼-20 screw type을 사용하나 경사 조절기능과 함께 rack&pinion movement를 포함합니다. Rack과 pinion은 2" 이동거리를 보유합니다. 제품 사이즈는 3.8" L x 2.52" W x 1.5" T입니다.

#54-124 post adapter는 ¾ inch post용 mount에 부착되며 tilt 조절이 가능합니다. 68mm (#39-357)와 50mm (#03-609) 크기의 thru-hole rack&pinion과 ¼-20 movements설치에 필요합니다. Adapter의 길이는 7"이고 Post는 4" long x 0.75" O.D입니다.

다음과 같은 boom stand는 모든 아답터와 호환이 가능합니다: Articulating Arm Boom Stand, Standard Boom Stand, Ball Bearing Boom Stand.

제품자료

#54-123
#54-123
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;