제품이 장바구니에 추가됨

LS14 Fit Over Rx, Laser Safety Glasses

Image represents frame style only. Filter color will vary by product specification.

Image represents frame style only. Filter color will vary by product specification.
×
재고 번호 #12-726 7개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 326,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 326,300 개당
수량 6-10 KRW 293,600 개당
수량 11-25 KRW 261,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Style:
Fit Over Rx Glasses
EN 207/208 Ratings:
D LB7 + R LB4 @ 180-315nm, D LB5 + IRM LB6 @ 315-534nm, DIRM LB5 @ 850-925nm, D LB5 + IRM LB6 @ 925-980nm, D LB6 + IRM LB7 @ 980-1,064nm, DIRM LB5 S @ 1,064-1,085nm
Filter Material:
Polymer
Filter:
LS14

Optical Properties

Optical Density OD (Average):
>7 @ 190 - 534nm
>5 @ 850 - 925nm
>6 @ 925 - 1070nm
>7 @ 960 - 1064nm
Color:
Amber
Visible Light Transmission VLT (%):
35

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • CE 인증 완료, 레이저 방사 차단
  • 자외선, 가시광선 및 적외선 레이저에 맞는 설계 적용
  • 안경, 보안경 및 고글 타입 제공

해당 제품은 레이저 방사로부터 눈을 보호할 수 있도록 특정 파장 대역에서 광학 밀도(OD)가 높은 것이 특징입니다. 제품의 내구성이 뛰어난 렌즈는 레이저 보호용 흡수 염료로 몰딩 처리가 되어 있어 실수로 스크래치가 발생하더라도 제품 성능에는 영향을 미치지 않습니다. 자외선, 가시광선, 적외선 레이저로부터 눈을 보호할 수 있는 설계가 적용되었습니다. 모든 제품이 CE 인증을 통과했으며 하드 케이스, 목에 거는 끈, 극세사 천이 함께 제공됩니다.

4가지 제품 유형:

Laser Safety Goggle: 도수가 들어간 안경 위로 착용이 가능하고 통기성이 있어 김서림이 예방됨
Fit Over Rx Glasses: 도수가 들어간 안경 위로 착용이 가능하고 넓은 시야를 확보하기 위한 사이드 실드(side-shield)가 장착되어 있음
Adjustable Temples, Wrap Around Frame Glasses: 관자놀이 쪽의 길이와 각도를 조절할 수 있으며 얼굴 옆면까지 감싸는 설계가 적용됨
Adjustable Bridge, Wrap Around Frame Glasses: 브릿지를 조절할 수 있으며 얼굴 옆면까지 감싸면서 편안한 착용감을 주는 설계가 적용됨

주의: 눈에 손상을 입힐 수 있으므로 각 상황에서 필요한 보호 수준은 레이저 안전 관리자, 산업 보건 전문가 혹은 안전 프로그램을 담당하는 개인의 책임 하에 내려진 결정을 따라야 합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;