제품이 장바구니에 추가됨

Chiron Series 5mm Aperture

Photo shows part 29674

×
재고 번호 #29-676 재고정리 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 15,312,000
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 15,312,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Chiron Series
Crystal Type:
BBO

Physical & Mechanical Properties

Aperture Diameter (mm):
5

Optical Properties

Wavelength Range (nm):
200 - 1650
Single Pass Distortion @ 1064 nm:
<λ/6
Intrinsic Contrast Ratio (ICR) @ 1064 nm:
> 1000:1
Single Pass Insertion Loss:
< 1.5%

Electrical

Voltage Contrast Ratio (VCR) @ 1064 nm:
> 1000:1
Repetition Rate (kHz):
1000

Hardware & Interface Connectivity

Power Supply:

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • UV-NIR 스펙트럼에서 투과율이 98% 이상
  • 10J/cm2의 레이저 손상 임계값(LDT)
  • Q-스위칭, 펄스 피킹, 레이저 출력 제어에 적합

해당 제품은 포켈 효과를 통해 고성능 전자광학 위상 변조를 하도록 설계되어 전압 제어 웨이브플레이트 역할을 합니다. 최고 순도 99% KD*P 크리스털이나 삼중 BBO(Beta Barium Borate) 크리스털을 사용하며, UV-NIR 스펙트럼에서 투과율이 98% 이상이고, 10J/cm2이 넘는 높은 레이저 손상 임계값(LDT)을 갖습니다. 컴팩트한 설계가 적용된 밀폐형 질소 충전식 제품으로 세라믹 조리개와 프리미엄 UV 등급의 용융 실리카 윈도우가 있어 제품 수명이 길고 그 기간 동안 높은 투과율 및 명암비를 제공합니다. Impact Series 제품은 300 - 1100nm의 일반적인 레이저 파장 대역과 호환되는 높은 레이저 손상 임계값(LDT)을 제공하는 견고한 졸겔(sol-gel) 및 유전체 무반사(AR) 코팅이 특징입니다. 또한, 고전압 작업용 고급 커넥터를 통해 신속한 연결이 가능하므로 시스템 설계와 조립이 간편합니다. Chiron Series 제품은 압전 결합 계수를 최소화하고 BBO 크리스털을 사용하여 압전 링잉(ringing) 없이 최대 1MHz의 높은 반복 속도로 작동할 수 있습니다. 또한, 듀얼 BBO 크리스털 구성이 적용된 제품으로 1064nm에서 1000:1 이상의 전압 대비를 유지하면서 구동 전압을 λ/4로 낮췄습니다. 해당 제품은 Q-스위칭, 펄스 피킹, 재생 증폭, 레이저 출력 제어 등의 레이저 기반 어플리케이션에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;