제품이 장바구니에 추가됨

CentriMax™ Large Format Adapter (for up to 4/3" sensors)

#63-025: CentriMax™ Large Format Adapter (for up to 4/3

#63-025: CentriMax™ Large Format Adapter (for up to 4/3" sensors)

×
재고 번호 #63-025 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,210,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,210,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Lens Accessory

Threading & Mounting

Mount:
M42 x 0.75 (T-Mount)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 일정한 배율을 위한 CentriTel® Internal Focusing System
  • MS 시리즈 대물렌즈를 위해3000mm에서 60mm의 초점
  • Infinity-corrected Microscope Objectives와 같이 사용 가능
  • 반사형 샘플을 위한 동축 조명 가능 (옵션)

CentriMax&trade는 MX 시리즈 대물렌즈를 사용해서 3000mm에서 60mm까지 초점을 맞출 수 있습니다. Working distance가 한번 정해지면 CentriTel® internal focusing 시스템은 샘플의 위에서 아래까지 배율의 변화 없이 초점 변동 가능합니다. InfiniMax®와 다르게 CentriMax™는 초점 재조절 할 때 물리적 움직임 없이 배율을 유지합니다. CentriTel® internal focusing 시스템은 초점 변동에도 배율을 유지해 위 아래의 이미지를 확인 할 수 있습니다. CentriMax™는 iris가 있어서 depth of field를 조절할 수 있습니다. 다른 악세사리로는 Achrovid™와 같이 사용되는 supplemental adapter(transmitted 또는 coaxial), Mitutoyo, Edmund, Olympus, Nikon infinity corrected objective가 있습니다.

제품자료

 
Objective Working Distance Magnification Field of View, FOV
MX-LR (#86-894) 3000mm 0.11X 7.0mm
1330mm 0.25X 8.1mm
530mm 0.58X 14.0mm
MX-1 (#56-014) 310mm 0.96X 7.0mm
400mm 0.83X 8.1mm
690mm 0.48X 14.0mm
MX-2 (#56-015) 240mm 1.22X 5.5mm
295mm 1.12X 6.0mm
425mm 0.74X 9.0mm
MX-3 (#56-016) 175mm 1.76X 3.8mm
218mm 1.49X 4.5mm
273mm 1.12X 6.0mm
MX-4 (#56-017) 165mm 1.91X 3.5mm
190mm 1.68X 4.0mm
238mm 1.34X 5.0mm
MX-5 (#56-018) 130mm 2.23X 3.0mm
145mm 2.09X 3.2mm
175mm 1.68X 4.0mm
MX-6 (#56-019) 60mm 4.47X 1.5mm
65mm 4.47X 1.5mm
70mm 4.19X 1.6mm
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;