제품이 장바구니에 추가됨

Coherent® High Performance OBIS™ LX/LS Laser Systems

Coherent® 상세 정보 보기
×

Coherent® High Performance OBIS™ LX/LS Laser System은 컴팩트한 사이즈의 plug-and-play laser로서 단일 플랫폼으로 UV부터 NIR까지 폭넓은 파장 범위에서 사용할 수 있습니다. 각각의 laser는 두 가지 기술 중 한 가지를 이용하지만, Coherent 고유의 Optically Pumped Semiconductor Laser (OPSL) 또는 laser diode 기반의 OBIS LX/LS Laser System은 패키지에 동일한 빔 매개변수를 사용해 필요에 따라 대체 파장으로 바로 전환할 수 있습니다. 모든 laser에는 USB, RS-485, 그리고 full I/O 인터페이스가 포함되어 있습니다. 위쪽 덮개에는 여러 가지 색상의 LED가 내장되어 있어 laser 상태를 한 눈에 알려줍니다.

참고: 작동을 위해서는 power supply(별도 판매)가 필요합니다. CDRH 인증 시스템에는 OBIS remote가 필요합니다. OBIS heat sink를 구입해 사용할 것을 권장합니다.

제품정보

 Wavelength (nm)   Output Power (mW)   Output Type   Beam Diameter (mm)   RMS Noise   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
375.00 16 Free Space 0.7 ≤0.05% (20Hz to 20MHz)
375.00 16 Free Space 0.7 ≤0.05% (20Hz to 20MHz)
375.00 50 Free Space 0.7 ≤0.05% (20Hz to 20MHz)
405.00 50 Free Space 0.8 ≤0.05% (20Hz to 20MHz)
405.00 100 Free Space 0.8 ≤0.05% (20Hz to 20MHz)
405.00 140 Free Space 0.8 ≤0.05% (20Hz to 20MHz)
405.00 200 Free Space 0.8 ≤0.05% (20Hz to 20MHz)
405.00 250 Free Space 0.8 ≤0.05% (20Hz to 20MHz)
422.00 100 Free Space 0.9 ≤0.05% (20Hz to 20MHz)
445.00 75 Free Space 0.6 ≤0.05% (20Hz to 20MHz)
458.00 75 Free Space 0.8 ≤0.05% (20Hz to 20MHz)
473.00 75 Free Space 0.7 ≤0.05% (20Hz to 20MHz)
488.00 20 Free Space 0.7 0.25% (20Hz to 20MHz)
488.00 50 Free Space 0.8 ≤0.05% (20Hz to 20MHz)
488.00 60 Free Space 0.7 ≤0.25% (20Hz to 20MHz)
488.00 80 Free Space 0.7 ≤0.25% (20Hz to 20MHz)
488.00 100 Free Space 0.7 ≤0.25% (20Hz to 20MHz)
488.00 150 Free Space 0.7 ≤0.25% (20Hz to 20MHz)
488.00 150 Free Space 0.8 ≤0.05% (20Hz to 20MHz)
505.00 50 Free Space 0.7 ≤0.05% (20Hz to 20MHz)
514.00 20 Free Space 0.7 ≤0.05% (20Hz to 20MHz)
514.00 40 Free Space 0.6 ≤0.25% (20Hz to 20MHz)
520.00 40 Free Space 0.6 ≤0.05% (20Hz to 20MHz)
532.00 20 Free Space 0.7 ≤0.25% (20Hz to 20MHz)
532.00 50 Free Space 0.7 ≤0.25% (20Hz to 20MHz)
532.00 80 Free Space 0.7 ≤0.25% (20Hz to 20MHz)
532.00 100 Free Space 0.7 ≤0.25% (20Hz to 20MHz)
532.00 100 Free Space 0.7 ≤0.25% (20Hz to 20MHz)
532.00 150 Free Space 0.7 ≤0.25% (20Hz to 20MHz)
552.00 20 Free Space 0.7 ≤0.25% (20Hz to 20MHz)
552.00 60 Free Space 0.7 ≤0.25% (20Hz to 20MHz)
552.00 80 Free Space 0.7 ≤0.25% (20Hz to 20MHz)
552.00 100 Free Space 0.7 ≤0.25% (20Hz to 20MHz)
552.00 150 Free Space 0.7 ≤0.25% (20Hz to 20MHz)
561.00 20 Free Space 0.7 ≤0.25% (20Hz to 20MHz)
561.00 50 Free Space 0.7 ≤0.25% (20Hz to 20MHz)
561.00 80 Free Space 0.7 ≤0.25% (20Hz to 20MHz)
561.00 100 Free Space 0.7 ≤0.25% (20Hz to 20MHz)
561.00 150 Free Space 0.7 ≤0.25% (20Hz to 20MHz)
594.00 20 Free Space 0.7 ≤0.25% (20Hz to 20MHz)
594.00 60 Free Space 0.7 ≤0.25% (20Hz to 20MHz)
594.00 100 Free Space 0.7 ≤0.25% (20Hz to 20MHz)
637.00 140 Free Space 0.7 ≤0.05% (20Hz to 20MHz)
640.00 40 Free Space 0.8 ≤0.05% (20Hz to 20MHz)
640.00 100 Free Space 0.8 ≤0.05% (20Hz to 20MHz)
647.00 120 Free Space 0.8 ≤0.05% (20Hz to 20MHz)
660.00 100 Free Space 0.9 ≤0.05% (20Hz to 20MHz)
685.00 40 Free Space 0.8 ≤0.05% (20Hz to 20MHz)
730.00 30 Free Space 0.8 ≤0.05% (20Hz to 20MHz)
785.00 100 Free Space 0.7 ≤0.05% (20Hz to 20MHz)
808.00 150 Free Space 0.7 ≤0.05% (20Hz to 20MHz)
980.00 100 Free Space 0.7 ≤0.05% (20Hz to 20MHz)
980.00 150 Free Space 0.7 ≤0.05% (20Hz to 20MHz)

제품설명

사용 가능한 power supply 옵션은 3가지이지만 필요한 것은 한 개뿐입니다. #87-472 (CDRH 미인증)에는 전원 코드가 있는 power supply가 포함되어 있습니다. #87-473 (CDRH 인증)에는 1m laser-to-remote 케이블, 그리고 전원 케이블이 있는 power supply가 포함되어 있습니다. #87-475 (CDRH 인증)에는 6개의 laser scientific remote, 내장형 power supply, 그리고 전원 코드가 있는 6개의 1m laser-to-remote 케이블이 포함되어 있습니다.

Coherent® High Performance OBIS™ LX/LS Laser System은 환경 모니터링, 검사, machine vision을 포함한 광범위한 OEM 또는 과학 연구 용도 또는 생명 과학에서 flow cytometry, microscopy, DNA sequencing 또는 약물 전달 과정의 염료 및 단백질 fluorescence excitation을 위해 사용하도록 고안되었습니다. 이 laser는 노이즈가 아주 낮고 뛰어난 광학 성능을 보장하는 스마트 회로, 그리고 laser head에 결합된 초소형 컨트롤러를 특징으로 합니다.

추가 자료

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
3m OBIS Laser-to-Remote Cable #11-504 KRW 342,615   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Coherent® OBIS™ LX/LS Laser Box with Power Supply 1228877 #33-351 KRW 4,559,940   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Cage OBIS™ Beam Combining Kit #37-330 KRW 2,195,445   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
OBIS DC Power Supply 및 전원 코드 (비 CDRH) #87-472 KRW 127,890   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Heat Sink for OBIS™ Laser #34-249 KRW 331,905   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
OBIS Remote - DC Power Supply 및 전원 코드(CDRH) 포함 #87-473 KRW 905,940   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
OBIS 6 Laser Scientific Remote - Power Supply (CDRH) 포함 #87-475 KRW 3,494,190   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
OBIS Heat Sink - 냉각팬 내장 #87-474 KRW 601,440   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요