제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

C-Mount, TO-18/TO-46 Detector Mount

C-Mount to TO-18/TO-46 Detector Mount, #58-731

×
재고 번호 #58-731 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 139,900
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 139,900 개당
수량 5-9 KRW 124,300 개당
수량 10-25 KRW 115,100 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Diode Mount
Function:
Diode Mount
Compatible Diode Case:
TO-18/TO-46

Physical & Mechanical Properties

Extension Length (mm):
6.9
Total Length (mm):
10.9
Outer Diameter (mm):
30.0
Clear Aperture CA (mm):
4.9
Inner Diameter (mm):
5.6

Threading & Mounting

Thread Type:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

제품설명

  • 결합이 간편하도록 C 및 S-Mount Thread 보유
  • 시스템의 방해를 최소화하는 소형 디자인
  • 일반적인 Laser Diode 또는 Photodiode 수용

TECHSPEC® C and S-Mount Diode Mounts는 C 및 S-Mount 호환 시스템에 다이오드를 손쉽게 결합하도록 설계되었습니다. 다이오드는 도선이나 연결부에 대한 접근성을 극대화하기 위해 마운트 내에서 어느 방향으로든 위치할 수 있습니다. TECHSPEC C and S-Mount Diode Mounts는 시스템의 길이를 최소화하고 다이오드와 추가 시스템 구성 요소 간의 거리를 줄이기 위해 소형 디자인을 특징으로 합니다. 호환 가능한 다이오드 케이스에는 TO-18/TO-46, TO-5, TO-8, BNC 커넥터와 5.6mm 또는 9mm 직경의 캔이 포함됩니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;