제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

C-Mount, SMA Fiber Connector Adapter

SMA Fiber Adapter #63-946 with Fiber

×
재고 번호 #63-946 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 59,100
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 59,100 개당
수량 5-9 KRW 52,600 개당
수량 10-25 KRW 49,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type of Optics:
Fiber Patchcord
Function:
Optic Mount (Fixed)

Physical & Mechanical Properties

Thickness (mm):
3.00
Construction:
Black Anodized Aluminum Mount, Stainless Steel Fiber Connector

Electrical

Fiber Connection:
SMA

Threading & Mounting

Thread Type:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • C 및 S-Mount Threading
  • 시스템의 방해를 최소화하는 소형 디자인
  • SMA, FC, FC/APC, ST 광섬유 커넥터

TECHSPEC® C and S-Mount Fiber Adapters는 커넥터에 연결된 광섬유를 C-Mount 또는 S-Mount 시스템과 결합할 수 있는 쉽고 간편한 솔루션을 제공합니다. C-Mount Fiber Adapter는 SMA, FC, FC/APC 커넥터에 사용할 수 있으며, S-Mount Fiber Adapter는 SMA, FC, ST 커넥터에 사용할 수 있습니다. 커넥터는 모든 female C-Mount 또는 S-Mount 부품에 쓰레드될 수 있습니다. TECHSPEC C and S-Mount Fiber Connector Adapters는 유연성을 최대화할 수 있도록 어느 방향으로도 위치할 수 있습니다. 하우징은 옵션이며 별도로 판매됩니다.

제품자료

#63-946
#63-946
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;