제품이 장바구니에 추가됨

C-mount Adapter for #54-913

C-mount Adapter

C-mount Adapter

×
재고 번호 #54-916 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 134,100
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 134,100 개당
수량 5+ KRW 127,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Optical Properties

Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
4.5mm nominal
System Magnification:
57X nominal (@ 1/2” sensor + 14” monitor)

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 모델 옵션: 25X, 30X, 35X, 40X, 45X
  • Close-Focus, 작동 거리가 김
  • 선명한 직립 이미지
  • 25X 및 35X 모델용 C-마운트 카메라 어댑터

해당 제품은 다목적 검사 어플리케이션에 적합합니다. 내부 루프 프리즘이 선명한 직립 이미지를 보장합니다. 각 스코프에는 매끄러운 나선형 트위스트 포커스 링으로 피사체를 조정할 수 있는 기능이 포함되어 있습니다. 투명한 아크릴 베이스가 있어 주변광을 통과시키면서 평평한 피사체 위에 바로 올려놓을 수 있습니다. 투명 베이스 하단에 위치한 두 개의 컷어웨이(cutaway)를 통해 정밀 계측 기기가 검사 대상 피사체를 조작할 수 있습니다. 불균일한 피사체의 경우 베이스를 제거할 수 있습니다. 긴 작동 거리가 필요한 경우, 베이스 및 하단 매크로 렌즈를 제거하여 직립 이미지 monocular scope로 유연하게 사용할 수 있습니다. 35X 모델을 사용하는 비디오 이미징 어플리케이션용 C-마운트 카메라 어댑터는 접안렌즈 위의 고정 나사를 통해 장착할 수 있고, 25X 버전은 스코프의 스레드에 장착할 수 있습니다. 추가적인 미세 포커스 링은 45X 및 40X 모델의 매크로 렌즈에만 제공된다는 점에 유의하십시오. 푹신한 보관 케이스가 포함되어 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;