제품이 장바구니에 추가됨

BWA-CAM NIR Multi Spot Beam Profiler and M2 Measurement

×
재고 번호 #86-926 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 28,536,000
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 28,536,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
BWA-CAM-700-1200-R6-I12-EO

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
123.2 x 91.1 x 78.0

Optical Properties

Spectral Range:
700 - 1200
Maximum Focused Beam Size (μm):
70
Minimum Focused Spot Size (μm):
28

Sensor

Pixel Size, H x V (μm):
2.74 x 2.74
Pixels (H x V):
4,128 x 3,008
Sensing Area, H x V (mm):
11.31 x 8.24
Sensor Format:
1/1.1"
Frame Rate:
10
Shutter Type:
Global

Electrical

Trigger:
Auto or External (8-pin Hirose connector HR25-7TR-8PA(73)) - #86-758
Power Consumption (V):
1.9 – 4.0

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
GigE POE
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately: Power Over Ethernet (PoE) Single Port injector - #68-469 AND 2X of any of the following - #63-863, #63-864, #59-231, #59-232, #59-233, #59-234

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
+0 to +55

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 레이저 빔 코스틱(caustic), M², 중심, 타원도 및 비점수차에 대한 실시간 분석
  • 단일 펄스 기능을 갖춘 CW 및 펄스 레이저와 호환
  • 레이저 개발, 품질 관리 및 광학 시스템 모니터링에 적합
  • ISO 11146 및 ISO 13694 표준 준수

해당 제품은 UV/VIS/IR 파장 구성에서 연속파 및 펄스 레이저에 대한 실시간 M² 측정 기능을 제공합니다. 간단한 '원 버튼' 보정 기능을 갖춘 시스템이며 단일 펄스에서 M² 측정값을 제공할 수 있으므로, Dynamic 또는 Single 샷 레이저 시스템에 적합합니다. ISO 11146 및 ISO 13694 표준을 준수하도록 설계되었으며 M², 빔 프로파일, 중심, 타원도, 비점수차를 비롯한 주요 공간 빔 파라미터를 정확하게 평가합니다. 해당 제품을 사용하면 광학 시스템 성능 저하를 조기에 감지하고 레이저 성능을 최적화하여 최대 품질과 공정 안정성을 달성할 수 있습니다. 모듈식 설계로 광범위한 레이저 파장과 어플리케이션 환경을 지원하며, 높은 측정 정확도와 실시간 데이터 수집 기능을 갖추어 R&D, 제조 및 레이저 시스템 진단에 필수적인 도구입니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;