제품이 장바구니에 추가됨

BWA-CAM NIR BWA Etalon Optic Assembly, 700nm-1200nm

×
재고 번호 #89-728 신제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 18,009,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 18,009,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
BWA-CAM-700-1200-R6-EO

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
91.0 x 85.0 x 78.0

Optical Properties

Spectral Range:
700 - 1200

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 레이저 빔 코스틱(caustic), M², 중심, 타원도 및 비점수차에 대한 실시간 분석
  • 단일 펄스 기능을 갖춘 CW 및 펄스 레이저와 호환
  • 레이저 개발, 품질 관리 및 광학 시스템 모니터링에 적합
  • ISO 11146 및 ISO 13694 표준 준수

해당 제품은 UV/VIS/IR 파장 구성에서 연속파 및 펄스 레이저에 대한 실시간 M² 측정 기능을 제공합니다. 간단한 '원 버튼' 보정 기능을 갖춘 시스템이며 단일 펄스에서 M² 측정값을 제공할 수 있으므로, Dynamic 또는 Single 샷 레이저 시스템에 적합합니다. ISO 11146 및 ISO 13694 표준을 준수하도록 설계되었으며 M², 빔 프로파일, 중심, 타원도, 비점수차를 비롯한 주요 공간 빔 파라미터를 정확하게 평가합니다. 해당 제품을 사용하면 광학 시스템 성능 저하를 조기에 감지하고 레이저 성능을 최적화하여 최대 품질과 공정 안정성을 달성할 수 있습니다. 모듈식 설계로 광범위한 레이저 파장과 어플리케이션 환경을 지원하며, 높은 측정 정확도와 실시간 데이터 수집 기능을 갖추어 R&D, 제조 및 레이저 시스템 진단에 필수적인 도구입니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요