제품이 장바구니에 추가됨

Basler ace2 a2A4508-20umPRO Monochrome USB3 Pro Camera

Basler 상세 정보 보기

Basler ace2 USB 3.0 Cameras (Front)

Basler ace2 USB 3.0 Cameras (Front) Basler ace2 USB 3.0 Cameras (Back)
×
재고 번호 #75-042 신제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,595,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 2,595,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Spectrum:
Monochrome

General

Type:
Monochrome Camera
Model Number:
a2A4508-20umPRO
Manufacturer:
Basler
Camera Series:
ace2

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
42.8 mm X 29 mm X 29 mm
Weight (g):
90
Housing:
Full

Sensor

Sensor Format:
1"
Resolution (Megapixels):
18.40
Frame Rate (fps):
20.00
Pixels (H x V):
4,508 x 4,096
Pixel Size, H x V (μm):
2.5 x 2.5
Sensing Area, H x V (mm):
11.27 x 10.24
Imaging Sensor:
GMAX2518
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Shutter Type:
Global
Pixel Depth:
8/10/12 Bit
Exposure Time:
hardware trigger & freely programmable
Dynamic Range (dB):
63.8 dB
Machine Vision Standard:
USB 3.0 Vision, GenICam

Electrical

Power Consumption (W):
4

Hardware & Interface Connectivity

Interface:
USB 3.0
Connector:
USB 3.0, Micro-B
Power Supply:
Via USB 3.0 interface or 12-24 VDC
GPIOs:
1 opto-coupled input line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free Run
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
M8 6-pin

Threading & Mounting

Mount:
C-Mount
Mounting Threads:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-641

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-10 °C - 50 °C

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • USB 3.0을 통해 최대 2400만 화소 및 160fps의 프레임 레이트를 제공하는 Sony의 Pregius S 센서와 호환 가능
  • 업계에서 인정받은 컴팩트한 하우징(29mm x 29mm)
  • Beyond 기능(옵션)을 갖춘 강력한 컴퓨터 비전 성능
  • Basler ace USB 3.0 Camera 제품군 보유

해당 제품은 최적화된 하드웨어 설계가 적용된 2가지 버전으로 제공되며, 업계에서 인정받은 컴팩트하면서도 견고한 하우징을 갖추고 있고, Sony의 2세대 Pregius, 3세대 STARVIS 및 최신 4세대 Pregius S 센서를 통해 뛰어난 이미지 품질을 제공하는 최첨단 CMOS 센서 기술이 적용되어 있습니다. 또한, 1세대 제품의 모든 구성 요소는 물론 상태알림 LED, 탈부착식 IR 차단 필터, 견고한 M8 커넥터 등의 통합 기능도 제공됩니다. 해당 제품의 기본 버전은 강력한 컴퓨터 비전으로 가성비가 좋은 성능을 보이며, 프로 버전은 Pixel Beyond와 Compression Beyond 같은 전매특허 고급 기능이 있어 까다로운 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 성능을 최대로 발휘합니다. 해당 제품에는 업계에서 인정받은 Basler Pylon SDK 소프트웨어 및 드라이버가 포함되어 있으며 GenICam(USB3 Vision) 표준을 준수하므로 소프트웨어 통합을 위한 빠르고 비용 효율적인 솔루션이 될 수 있습니다. 해당 제품은 GigE 및 USB 3.0 인터페이스와 호환되므로 공장 자동화, 산업용 로봇 등 다양한 어플리케이션에 적합합니다.

제품자료

IMX676 Sensor QE Curve
IMX676 Sensor QE Curve
IMX900 Sensor QE Curve
IMX900 Sensor QE Curve
GMAX2505 Sensor QE Curve
GMAX2505 Sensor QE Curve
IMX546 Sensor QE Curve
IMX546 Sensor QE Curve
IMX545 Sensor QE Curve
IMX545 Sensor QE Curve
GMAX2509 Sensor QE Curve
GMAX2509 Sensor QE Curve
GMAX2518 Sensor QE Curve
GMAX2518 Sensor QE Curve
IMX547 Sensor QE Curve
IMX547 Sensor QE Curve
E2525A Sensor QE Curve
E2525A Sensor QE Curve
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;