제품이 장바구니에 추가됨

Basler ace acA2500-14uc Color USB 3.0 Camera, CS Mount

Basler 상세 정보 보기

Basler ace USB 3.0 Cameras (Front)

Basler ace USB 3.0 Cameras (Front) Basler ace USB 3.0 Cameras (Back)
×
재고 번호 #74-919 신제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,022,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,022,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Spectrum:
Color

General

Type:
Color Camera
Model Number:
acA2500-14uc
Manufacturer:
Basler
Camera Series:
ace

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
29.3 mm x 29 mm x 29mm
Weight (g):
80
Housing:
Full

Sensor

Sensor Format:
1/2.5"
Resolution (Megapixels):
5.00
Frame Rate (fps):
14.00
Pixels (H x V):
2,590 x 1,942
Pixel Size, H x V (μm):
2.2 x 2.2
Sensing Area, H x V (mm):
5.7 x 4.28
Imaging Sensor:
MT9P031
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Shutter Type:
Rolling
Pixel Depth:
12 bit
Exposure Time:
hardware trigger & freely programmable
Dynamic Range (dB):
60 dB
Machine Vision Standard:
USB 3.0 Vision, GenICam

Electrical

Power Consumption (W):
2.2

Hardware & Interface Connectivity

Interface:
USB 3.0
Connector:
USB, RJ45 with Screw Locks
Power Supply:
Via USB 3.0 interface
GPIOs:
1 opto-coupled input line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO), Ethernet connection, or Free Run
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
M8 6-pin

Threading & Mounting

Mount:
CS-Mount
Mounting Threads:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-641

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 °C - 50 °C

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 고속 USB 3.0 인터페이스
  • 컴팩트한 외관
  • USB3 Vision 규정 준수

해당 제품은 디지털 카메라로 업그레이드를 고려 중인 아날로그 카메라 사용자 혹은 더 빠른 데이터 전송 속도를 원하는 FireWire 및 USB 2.0 카메라 사용자에게 적합합니다. USB3 Vision 규정을 준수하고 크기가 29mm x 29mm로 작아서 여러 아날로그, FireWire 및 USB 2.0 카메라를 드롭인 교체 방식으로 대체할 수 있습니다. 또한, 나사 잠금 USB 3.0 포트가 있어 공장 작업 현장처럼 까다로운 어플리케이션에 필요한 내구성이 높습니다. 제품마다 Basler Pylon SDK 소프트웨어 및 드라이버가 포함되어 있습니다.

제품자료

MT9P031 Sensor QE Curve
MT9P031 Sensor QE Curve
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;