제품이 장바구니에 추가됨

Basler ace acA2500-14gm Monochrome GigE Camera, CS Mount (Recertified 05-P)

Basler 상세 정보 보기
Basler ace GigE Cameras

Basler ace GigE Cameras

Basler ace GigE Cameras
×
재고 번호 #74-916-RCD-05P 재인증 제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 594,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 594,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Spectrum:
Monochrome

General

Type:
Monochrome Camera
Model Number:
acA2500-14gm
Manufacturer:
Basler
Camera Series:
ace

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
42 mm x 29 mm x 29 mm
Weight (g):
90
Housing:
Full

Sensor

Sensor Format:
1/2.5"
Resolution (Megapixels):
5.00
Frame Rate (fps):
14.00
Pixels (H x V):
2,592 x 1,944
Pixel Size, H x V (μm):
2.2 x 2.2
Sensing Area, H x V (mm):
5.7 x 4.28
Imaging Sensor:
MT9P031
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Shutter Type:
Rolling
Pixel Depth:
12 bit
Exposure Time:
hardware trigger & freely programmable
Dynamic Range (dB):
60.3 dB
Machine Vision Standard:
GigE Vision, GenICam

Electrical

Power Consumption (W):
2.7 W

Hardware & Interface Connectivity

Interface:
GigE
Connector:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Power Supply:
PoE or 12 VDC
GPIOs:
1 opto-coupled input line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO), Ethernet connection, or Free Run
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
M8 6-pin

Threading & Mounting

Mount:
CS-Mount
Mounting Threads:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-641

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 °C - 50 °C

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 완벽한 아날로그 대체품
  • 컴팩트한 외관
  • PoE(Power over Ethernet)
  • Basler Pylon 드라이버 포함

해당 제품은 아날로그 카메라 사용자에게 업그레이드 기회를 제공할 수 있는 합리적인 가격의 기가비트 이더넷 카메라입니다. 일반적인 아날로그 카메라와 동일하게 컴팩트한 외관(29mm x 29mm)을 갖춘 제품으로 기존의 아날로그 시스템을 드롭인 방식으로 대체하거나 새로운 프로젝트를 시작하는 데 적합합니다. 해당 제품은 PoE(Power Over Ethernet)를 지원합니다(GigE 케이블 2개 필요). 해당 제품은 길이가 긴 케이블을 사용할 수 있고 공장 작업 현장에서 사용하기에 적합합니다. 제품마다 업계에서 인정받은 Basler Pylon SDK 소프트웨어 및 드라이버가 포함되어 있습니다.

제품자료

MT9P031 Sensor QE Curve
MT9P031 Sensor QE Curve
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;