제품이 장바구니에 추가됨

BA-CAM - Beam Analyzer CAMera Single Spot Beam Profiler

×
재고 번호 #86-902 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 9,903,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 9,903,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
BA-CAM-200-1200-I12-EO

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
49.1 x 29.1 x 29.1
Input Beam Diameter, 1/e2 (mm):
6.2

Optical Properties

Spectral Range:
300 - 1200
Maximum Focused Beam Size (μm):
6200
Minimum Focused Spot Size (μm):
28

Sensor

Pixel Size, H x V (μm):
2.74 x 2.74
Pixels (H x V):
4,128 x 3,008
Sensing Area, H x V (mm):
11.31 x 8.24
Sensor Format:
1/1.1"
Frame Rate:
10
Shutter Type:
Global

Electrical

Trigger:
Auto or External (8-pin Hirose connector HR25-7TR-8PA(73)) - #86-758
Power Consumption (V):
1.9 – 4.0

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
GigE POE
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately: Power Over Ethernet (PoE) Single Port injector - #68-469 AND 2X of any of the following - #63-863, #63-864, #59-231, #59-232, #59-233, #59-234

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
+0 to +50

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 빔 프로파일, 중심, 타원도, 클립 레벨, 평탄도 계수, 플라토 균일도 분석
  • CW 광원 / 펄스 레이저 광원 지원
  • 레이저 시스템 진단 및 공정 최적화에 적합
  • ISO 13694 공간 빔 계측 표준 준수

해당 제품은 연속파(CW) 및 펄스 레이저 광원을 정밀하게 측정하고 모니터링합니다. 레이저 및 레이저 관련 장비에 대한 ISO 13694 표준에 따라 설계되었으며 정확한 공간 빔 특성화를 통해 최적의 레이저 시스템 성능을 보장합니다. 빔 프로파일, 타원도, 중심 위치, 타원도, 클립 레벨, 평탄도 계수 및 플라토 균일도에 대한 상세한 분석을 제공하는 제품으로 정렬 문제나 시스템 성능 저하를 조기에 감지할 수 있습니다. 움직이는 부품 없이 설계되어 높은 신뢰성을 보장하고 레이저 빔 및 관련 광학 요소에 대한 즉각적인 피드백을 제공합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;