제품이 장바구니에 추가됨

Allied Vision Manta G-223B Monochrome CMOS PoE Camera

Allied Vision 상세 정보 보기

Allied Vision Manta PoE Cameras

Allied Vision Manta PoE Cameras
×
재고 번호 #13-935 1개 보유 Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,175,000
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 2,175,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

Spectrum:
Monochrome

General

Type:
Monochrome Camera
Model Number:
Manta G-223B
Manufacturer:
Allied Vision
Camera Series:
Manta PoE

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
71 × 44 × 29 (excludes connectors and lens mount)
Weight (g):
200
Housing:
Full

Sensor

Image Buffer:
128MB
Sensor Format:
2/3"
Resolution (Megapixels):
2.20
Frame Rate (fps):
53.70
Pixels (H x V):
2,048 x 1,088
Pixel Size, H x V (μm):
5.50 x 5.50
Sensing Area, H x V (mm):
11.3 x 5.9
Imaging Sensor:
CMOSIS CMV2000
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Shutter Type:
Global
Pixel Depth:
8/12 bit
Exposure Time:
Via Software
Dynamic Range (dB):
56.7
Machine Vision Standard:
GigE Vision v1.2, GenICam SFNC V1.2.1

Electrical

Power Consumption (W):
2.7 (12VDC External Power Supply)
3.1 (PoE)

Hardware & Interface Connectivity

Interface:
GigE (PoE)
Connector:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Power Supply:
Power over Ethernet (PoE), via GPIO, or with external power supply
GPIOs:
2 opto-isolated inputs, 2 opto-isolated outputs
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
12-pin Hirose (HR10)

Threading & Mounting

Mount:
C-Mount
Mounting Threads:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #89-996

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
+5 to +45
Storage Temperature (°C):
-10 to +70

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 최대 1.1” Max. 센서
  • 128MB의 온보드 메모리
  • Power over Ethernet으로 유연성 향상

Allied Vision Manta PoE Cameras는 간편한 통합을 위해 PoE(Power over Ethernet)의 유연성을 제공하는 고성능 GigE 카메라입니다. 이 카메라는 1/1.8” - 1.1”의 센서와 3.2 - 12.4의 메가픽셀 해상도를 갖는 단색 또는 컬러 모델로 제공됩니다. 카메라의 상단과 하단에는 M3 thread가 있어 카메라의 장착이 용이하며 옵션인 ¼-20 Tripod Adapter (#89-996) 또한 이용할 수 있습니다. Allied Vision Manta PoE Cameras는 C-Mount threading을 가지고 있어 이미징 렌즈 및 머신 비전 필터와 같은 C-Mount 부품과 호환이 가능합니다. 견고한 금속 하우징에 패키징된 이 PoE 카메라는 산업 환경 및 머신 비전 응용 분야에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

참고: 작동 시 GigE cable (#63-431)이 필요하며 별도로 판매됩니다. Power over Ethernet이 없는 Allied Vision Manta GigE cameras 또한 이용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;