제품이 장바구니에 추가됨

9X Metric Linear Scale & Comparator Set

×
재고 번호 #02-048 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 263,900
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 263,900 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Metric Reticle
Type of Optics:
Kellner-type / AR coated
Note:

Nylon case (#36-286) is sold separately.

Physical & Mechanical Properties

Field of View (inches):
0.75
Diameter of Included Lens (inches):
0.68
Diameter of Compatible Reticle (mm):
27.00
Height (inches):
1.25
Weight (g):
40.8

Optical Properties

Working Distance (inches):
0.75

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 투명 베이스로 빛 방출
  • High Power, Wide Field
  • Reticle 포함

종이 질과 잉크 흡수 검사에 적합. 투명한 아크릴 기반은 빛이 전달 될 수 있고 샘플에 직접 닿아서 투명하고 클로즈업된 검수를 가능케 합니다. 12X는 Kellner 타입으로 색 보정이 추가된 3면 렌즈 시스템입니다.

초점은 돌려서 맺을 수 있으며 lock-ring이 있어 고정 시킬 수 있습니다. Reticle을 고정할 수 있는 어댑터 링이 있어 모든 27mm reticle을 장착 가능합니다. 배율이 높아지면 시야가 좁아져서 reticle에 있는 모든 정보가 12X 확대경에 다 안 보일 수 있습니다.

참조: 케이스 (#36-286) 별매

Reticle Description

Straight line scales은 English(inch) 또는 metric으로 중요한 측정에 사용됩니다. English/inch: 0-0.75" scale, 0.005" 눈금, 0.025마다 숫자 표기. Metric: 0-20mm scale, 0.1mm 눈금, 1.0mm마다 숫자 표기.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;