제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

950nm, 12.5mm Diameter, Dichroic Longpass Filter

×
재고 번호 #87-027 8개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 211,700
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 211,700 개당
수량 6-25 KRW 179,800 개당
수량 26-49 KRW 166,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Dichroic Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.50 +0.0/-0.1
Thickness (mm):
1.05 ±0.1
Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.2
Physical Durability:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
45
Cut-On Wavelength (nm):
950.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Coating:
Hard Coated
Reflection (%):
>97, Average Polarization
>95, Absolute Polarization
Reflection Wavelength (nm):
715 - 900
Surface Quality:
60-40
Transmission (%):
>85, Average Polarization
>80, Absolute Polarization
Transmission Wavelength (nm):
985 - 1600
Transmitted Wavefront Tolerance:
λ/4
Cut-On Tolerance (%):
±2
Slope Factor (%):
3.00
Wavelength Range (nm):
715 - 1600
Wavelength Range (μm):
0.715 - 1.6

Environmental & Durability Factors

Environmental Durability:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • 형광 또는 멀티 스펙트럼 이미징에 안성맞춤
  • 뚜렷한 Cut-On 파장
  • 폭 넓은 투과 및 반사 범위

TECHSPEC® Dichroic Longpass Filters는 45° 입사각용으로 설계되었습니다. 반사광은 90° 각도로 반사가 됨에 따라 형광 용도나 스펙트럼 빔스플리터에 사용하기 적합합니다. 하드 코팅 처리가 된 이 필터는 낮은 편광 의존도, 폭 넓은 스펙트럼 범위, 그리고 정밀 융용 실리카 기판을 특징으로 합니다. 어떠한 어플리케이션에도 TECHSPEC® Dichroic Longpass Filter를 간단히 결합할 수 있도록 반사 및 투과 곡선이 제공됩니다.

하드 코팅은 성능을 유지하면서 내구성을 높여야할 때 사용됩니다. Dichroic Longpass Filter에 하드 코팅 처리를 하면, 온도, 습도, 마모에 대한 내성이 향상될 뿐만 아니라 취급 시 손상 위험성이 줄어듭니다. 

제품자료

Filter Type Transmitted Wavefront (RMS) Surface Quality Surface Flatness
(P-V)
R(avg) T(avg)
HP Dichroic λ/10 40-20 λ/2 >98% >90%
Fluorescence Dichroics 60-40 - >98% >90%
Dichroic Longpass λ/4 40-20 - >97% >85%

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;