제품이 장바구니에 추가됨

855nm CWL, 10nm FWHM, 25mm Mounted Diameter

×
재고 번호 #65-727 재고정리 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 282,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 282,800 개당
수량 10-25 KRW 252,300 개당
수량 26-49 KRW 239,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Bandpass Filter
Typical Applications:
GaAlAs Laser Diode

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 +0.0/-0.2
Clear Aperture CA (mm):
21.0
Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Optical Density OD (Average):
≥3.0
Center Wavelength CWL (nm):
855.00 ±2
Center Wavelength CWL Tolerance (nm):
±2
Full Width-Half Max FWHM (nm):
10.00 ±2
Full Width-Half Max FWHM Tolerance (nm):
±2
Minimum Transmission (%):
≥50
Coating:
Traditional Coated
Surface Quality:
80-50
Blocking Wavelength Range (nm):
200 - 1200

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
7.5 ±0.1

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-50 to +75

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • UV, VIS 및 IR 중심 파장에 사용 가능
  • 10 – 80nm 대역폭 사용 가능
  • 생물학 및 장비 조립 용도로 적합
  • 193-399nm, 400-699nm, 700-1650nm CWL 옵션 이용 가능

Traditional Coated Bandpass Interference Filters는 좁은 범위의 파장을 선별적으로 투과시키면서 다른 파장은 모두 차단하는 데 사용되며 biomedical 및 quantitative chemical 용도에 사용하기에 아주 적합합니다.

Bandpass interference filters는 clinical chemistry, environmental testing, colorimetry, elemental 및 laser line separation, flame photometry, fluorescence, immunoassays를 포함한 다양한 용도의 계기에 광범위하게 사용되고 있습니다. 아울러, bandpass interference filter는 아크 또는 가스 방전등의 불연속적 스펙트럼선을 선택하고 Ar, Kr, Nd:YAG 및 기타 레이저의 특정 스펙트럼선을 분리하기 위해 사용됩니다. 이 제품들은 laser diode modulesLED와 함께 사용되기도 합니다.

Traditional Coated Filters

Traditional coated filters는 3개 섹션으로 제작됩니다. 한 개 섹션에서는 중심 파장(CWL), 대역폭(FWHM), 그리고 투과 곡선 형태를 결정하고 나머지 2개 섹션은 필터의 차단 범위를 제어합니다. Traditional Coated Bandpass Interference Filters의 대역통과필터 섹션은 유리 기판에 부분 반사하는 유전체 박막을 반복적으로 진공 증착시켜 제작합니다. 상쇄 간섭으로 인한 파장 차단은 중심 파장의 15% 이내로 제한되므로 대역 밖에서의 통과를 줄이기 위해 유리 또는 금속 차단 필터를 추가해야 합니다. 은 박막 등의 금속 차단 필터는 필터 투과 대역 밖의 빛을 반사 및 흡수하고 X선부터 long-wave infrared (LWIR)까지에 이르는 높은 투과 대역의 빛을 차단합니다. metallic blockers의 차단 능력은 UV 또는 long wavelength radiation을 흡수하는 color transmitting glass 및 맞춤형 염료를 추가해 강화합니다. 박막 필름 증착이 완료된 후 3개 섹션을 구분, 적층, 절단해 장착합니다.

제품자료

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;