제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

825nm CWL, 25mm Dia. Hard Coated OD 4.0 25nm Bandpass Filter

×
재고 번호 #87-795 20+개 보유 Additional Bandwidths
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 417,600
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 417,600 개당
수량 6-25 KRW 333,500 개당
수량 26-49 KRW 313,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Bandpass Filter
Typical Applications:
IRDye800CW, DyLight 800, Cy7, LIVE/DEAD fixable Near-IR Dead Cell Stain Emission

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Clear Aperture CA (mm):
21.0
Thickness with Mount (mm):
5.00
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring
Physical Durability:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Substrate Thickness (mm):
3.5 ±0.5

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Bandwidth (nm):
20
Optical Density OD (Average):
≥4.0
Center Wavelength CWL (nm):
825.00 ±3
Center Wavelength CWL Tolerance (nm):
±3
Full Width-Half Max FWHM (nm):
25.00 ±3
Full Width-Half Max FWHM Tolerance (nm):
±3
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Glass
Minimum Transmission (%):
>90
Coating:
Hard Coated
Surface Quality:
80-50
Blocking Wavelength Range (nm):
200 - 1200

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
5.0 ±0.1

Environmental & Durability Factors

Environmental Durability:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • 생명 과학 기기에 적합
  • 높은 투과율과 차단율
  • 현미경 어플리케이션에서 광퇴색 방지에 사용
  • Hard Coated OD 4.0 5nm/10nm/50nm Bandpass Filter 보유

해당 제품은 광대역 및 협폭 필터의 중간 파장을 대체할 수 있도록 설계되었습니다. 형광 현미경뿐만 아니라 유세포 분석, qPCR처럼 형광 검출에 의존하는 생명 과학 어플리케이션에 적합합니다. 해당 제품은 이미징 및 머신 비전 어플리케이션에서 불필요한 배경 노이즈를 제거하거나 신호 대 잡음비(S/N)를 향상시키는 데에도 사용할 수 있습니다. 제품의 필터는 입사각이 0º가 되도록 설계되었으며 블랙 아노다이징 처리가 된 링에 장착되어 있습니다. Hard Coated OD 4.0 5nm/10nm/50nm Bandpass Filter도 보유하고 있습니다.

참고: 해당 제품은 높은 레이저 유도 손상 임계값(LIDT)을 갖기보다 파장 대역별 성능이 우수하도록 최적화되었습니다. 필터의 LIDT는 일반적으로 1J/cm2 @ 532nm, 10ns입니다. LIDT가 더 높은 필터가 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.

제품자료

All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.
All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;