제품이 장바구니에 추가됨
Top Seller

Mitutoyo Tube Lenses

Mitutoyo 상세 정보 보기

MT-2 Accessory Tube Lens, #56-863

MT-2 Accessory Tube Lens, #56-863 MT-1 Accessory Tube Lens, #54-774
×

이 튜브 렌즈는 Mitutoyo Infinity Corrected Objectives를 이용해서 이미지를 만드는 secondary 렌즈로 기능하며 FS70 Microscope 또는 Infinitube™ In-line Assembly Unit의 경제적인 대안입니다. 시스템 요구에 따라서 다양한 옵션들을 사용할 수 있습니다. MT-4와 MT-40은 엔드 유저가 사용하도록 설계된 제품으로서 Mitutoyo C-Mount Camera Extension Tube (#56-992)를 통해 모든 C-Mount 카메라와 손쉽게 이용할 수 있습니다. MT-4 Tube Lens는 1X - 20X 배율의 대물렌즈와 사용할 때 권장되며, MT-40 Tube Lens는 20X가 넘는 배율의 대물렌즈와 사용할 때 권장됩니다. MT-1 Tube Lens는 이미징 path에 beamsplitter의 진입을 허용하고 custom in-line 조명 시스템에 사용할 수 있습니다. MT-2 Tube Lens는 MT-1과 매우 비슷하나 400mm의 유효 초점 거리를 갖고 있어서 Mitutoyo objectives에 대해 2X 배율을 제공합니다. MT-L과 MT-L4 lens는 각각 M Plan NUVM Plan UV 시리즈의 objectives를 위해 디자인 되었습니다. NIRzoom 튜브 렌즈는 또한 Precision Zoom Lenses 계열을 통해서도 이용할 수 있습니다.

제품정보

 Magnification   Field Number (mm)  FL (mm)  Model Number   Wavelength Range (nm)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
1X 30.00 200.00 MT-1 436 - 656
2X 30.00 400.00 MT-2 436 - 656
1X 24.00 200.00 MT-4 436 - 656
1X 24.00 200.00 MT-L 355 - 1800
1X 24.00 200.00 MT-L4 266 - 620
1X 24.00 200.00 MT-40 436 - 656

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Mitutoyo to C-mount Camera 152.5mm Extension Tube #56-992 KRW 299,768   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Mitutoyo MT-1/MT-2 C-mount Adapter #58-329 KRW 339,730   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Mitutoyo MT-L/MT-L4 C-Mount Adapter #66-027 KRW 341,214   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
C-Mount Male to Mitutoyo (M26) Female Step-Up Adapter #55-743 KRW 70,555 수량 5+ KRW 62,624   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Mitutoyo Filter Holder #56-993 KRW 158,364   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Mitutoyo Female to RMS Male Adapter #58-296 KRW 169,070   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요