제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.7mm Dia. Uncoated, Silicon, Laser Mirror

×
재고 번호 #90-138 신제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 116,000
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 116,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Laser Mirror Substrate

Physical & Mechanical Properties

Parallelism (arcmin):
<3
Clear Aperture (%):
90
Back Surface:
Commercial Polish
Diameter (mm):
12.70 +0.00/-0.10
Thickness (mm):
3.18 ±0.10

Optical Properties

Surface Quality:
40-20
Coating Specification:
N/A
Surface Flatness (P-V):
λ/10
Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Grade Silicon

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 열 관리가 까다로운 극초단 셋업에 적합한 실리콘 기판
  • 표면 평탄도: λ/10, 표면 품질: 40-20
  • 코팅 유연성 및 시스템 통합을 위한 표준 직경으로 제공

해당 제품은 열전도율이 높은 실리콘 기판이 특징이며 열 관리가 까다로운 고출력/극초단 레이저 어플리케이션에 맞게 설계되었습니다. 복잡한 광학 셋업에서도 효율적인 열 분산이 가능하도록 최적화된 제품이며 열로 인한 파면 왜곡을 최소화하는 데 효과적입니다. 해당 제품은 바로 코팅 처리를 할 수 있는 플랫폼 설계가 적용되어 있어 맞춤형 광대역 솔루션 혹은 저분산 미러 솔루션을 위한 유연한 기반을 제공합니다. 또한, 제공되는 직경 옵션은 12.7mm, 25.4mm, 50.8mm이며 다양한 레이저 시스템 구성에 맞춰 유연하게 통합할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;