제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

8-32 Male to ¼-20 Male, Thread Adapter

×
재고 번호 #58-983 재고정리 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 14,100
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 14,100 개당
수량 10+ KRW 13,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
English

Threading & Mounting

Mounting Threads:
8-32 (A), ¼-20 (B)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 스테인레스로 된 Thread-to-Thread 어댑터
  • 포스트 어댑터 Stud로 교환 가능
  • 포스트의 위와 아래에 사용 가능

위의 포스트에서 원하는 광학 마운트나 테이블 thread로 맞춥니다. 각 어댑터는 쉬운 결합을 위하여 thread 값이 레이저로 새겨져 있습니다. 포스트 밑을 위한 어댑터 (혹은 포스트 Holder)는 일반적인 SHSS보다 테이블에 쉽게 사용됩니다. 모든 thread는 male입니다.

어댑터 #58-982는 위의 8-32 English 포스트에 포함되어 있습니다.
어댑터 #58-984는 위의 M4 Metric 포스트에 포함되어 있습니다.

어댑터 #58-983는 위의 ¼-20 English 포스트에 포함되어 있습니다.
어댑터 #58-985는 위의 M6 Metric 포스트에 포함되어 있습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요