제품이 장바구니에 추가됨

795nm Mini Single Stage Free-Space Optical Isolator

Mini Free-Space Optical Isolators

Mini Free-Space Optical Isolators

×
재고 번호 #72-629 재고정리 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,443,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 3,443,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Single Stage Optical Isolator
Style:
Faraday

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
7.69
Clear Aperture CA (mm):
1.5
Diameter (mm):
7.90

Optical Properties

Minimum Transmission (%):
>70
Design Wavelength DWL (nm):
795
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
60 W/cm2 @ DWL
Minimum Isolation at Design Wavelength (dB):
>30

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
+15 to +40

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 1cm3보다 작은 외관
  • 최소 투과율 70% 이상, 최소 아이솔레이션 30dB 이상
  • 1.6mm의 작은 입력 조리개

해당 제품은 패러데이 로테이터가 통합되어 있고, 외관이 1cm3보다 작으며, 아이솔레이션, 투과율 및 전력 밀도가 높아 우수한 성능을 발휘합니다. 또한, 다이오드 레이저 시스템의 외부 캐비티에서 피드백을 효과적으로 줄이고 자유 공간 광섬유 결합에서 발생하는 반사를 차단합니다. 온도 변화가 발생하는 환경에서 견딜 수 있도록 설계되어 심한 온도 변화가 우려되는 시스템에 통합할 수 있습니다. 해당 제품은 광학 시스템의 출력 안정화를 향상시키고 피드백으로 인한 광학 부품 손상을 방지합니다. 양자 통신, 시뮬레이션, 암호화, 센서, 컴퓨팅, 네트워크 등의 양자 기술 어플리케이션에 적합합니다.

Laser Optics

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;