제품이 장바구니에 추가됨

78mm Standard UV Fixed Focal Length Lens

78mm Standard UV Fixed Focal Length Lens, #57-543

×
재고 번호 #57-543 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 7,801,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 7,801,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Series:
UV Fixed Focal Length Lenses
Note:
C-Mount adapter can be removed for use with M42 x 75 (T2-Mount) cameras
Type:
Fixed Focal Length Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Variable
Length (mm):
109.30
Maximum Diameter (mm):
62.5
Outer Diameter (mm):
62.5
Weight (g):
446.00

Optical Properties

Field of View @ Min Working Distance (mm):
36.1
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
36.1mm - 4.4°
Maximum Image Circle (mm):
16.00
Focal Length FL (mm):
78.00
Working Distance (mm):
440 - ∞
Aperture (f/#):
f/3.8 - f/16
Lens Wavelength Range:
UV-NIR

Sensor

Maximum Sensor Format:
1"

Threading & Mounting

Filter Thread:
M49.0 x 0.75
Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 230 – 1200nm에서 투과
  • 초소형 사이즈로 시스템 결합이 용이함
  • Mounted Color Filters와 사용하기에 안성맞춤
UV Fixed Focal Length Lenses는 회로 또는 광섬유 검수, 반도체 소재의 품질 관리, 또는 오일 물질 및 누출물을 발견하는 데 적합합니다. 부가 용도로는 법의학, 의약품, 또는 바이오메디칼 이미징, 그리고 형광, 보안, 또는 위조 감지가 있습니다. UV Fixed Focal Length Lenses는 융합 실리카 구성으로 제조되어 자외선에서 근적외선에 이르는 우수한 투과성을 제공합니다.

참고: 이러한 렌즈들은 컬러 왜곡에 대한 보정처리가 되어 있지 않으며, 10nm가 넘는 광대역폭을 갖는 조명광을 사용시 다시 초점을 맞춰야 합니다. 렌즈의 전체적인 성능 향상을 위해서는 단색광 및 좁은 대역의 필터를 추천해 드립니다. 78mm lens (#57-543)는 탈부착이 가능한 C-mount adapter가 있어서 M42x0.75 (T2) mounts와 사용이 가능합니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;