에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
해당 제품은 한쪽 표면에는 무반사(AR) 코팅, 다른 쪽 표면에는 특수 설계가 적용된 DLC 코팅 처리가 되어 있기 때문에 내구성이 뛰어나고 극한의 환경에 적합합니다. DLC 코팅 표면은 -80°F에서 +160°F까지의 온도 변화, 72시간 연속되는 염수 분무, 모래 및 슬러리 혼합물에서 1,000회의 와이퍼 진동을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 또한 MIL-F-48616 및 MIL-C-48497C에서 요구되는 까다로운 내마모성 기준을 준수합니다. 실리콘은 1150의 누프 경도와 낮은 밀도가 특징이므로, 저마늄 기판보다 더 단단하고 무게에 민감한 어플리케이션에 적합합니다. 3 - 5µm 파장 대역을 사용하도록 설계되어 열화상 이미징과 같은 적외선 방어 어플리케이션에 적합합니다.
| Coating Specifications | ||
| Specification | AR Coating | DLC Coating |
| Adhesion | per MIL-C-48497C | per MIL-C-48497C |
| Abrasion | Moderate, per MIL-C-48497C | Severe, per MIL-C-48497C |
| Humidity | 24 Hours per MIL-C-48497C | 24 Hours per MIL-C-48497C |
| Salt Solubility | - | ≥24 Hours Immersion per MIL-C-675C |
| Salt Spray | - | ≥72 Hours per MIL-C-675 |
| Temperature (°F) | -80 to +160 per MIL-C-48497C | -80 to +160 per MIL-C-48497C |
| Solubility and Cleaning | per MIL-C-48497 | per MIL-C-48497 |
| Wiper | - | ≥1,000 Wipes of Sand/Slurry per TS-1888 |
| Coating Temperature (°F) | -80 to +160 per MIL-C-48497C | -80 to +160 per MIL-C-48497C |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®