제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

75mm C Series Fixed Focal Length SWIR Lens

×
재고 번호 #74-055 신제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 490,300
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 490,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Product Family:
C SWIR Series
Type:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
Compact Lens Coated for Visible to Near Infared

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Variable
Length (mm):
98.76
Maximum Diameter (mm):
48.0
Outer Diameter (mm):
48.0
Weight (g):
362
Maximum Rear Protrusion (mm):
7.24

Optical Properties

Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
5.76°
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 5.76°
Vertical: 4.32°
Diagonal: 7.19°
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
5.76°
Horizontal Field of View, 1/1.8" Sensor:
4.71°
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
4.19°
Horizontal Field of View, 1/2.5" Sensor:
3.77°
Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:
3.14°
Maximum Image Circle (mm):
11.00
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.05111
Number of Elements (Groups):
7 (6)
Focal Length FL (mm):
75.00
Working Distance (mm):
500 - ∞
Aperture (f/#):
f/2.0 - f/16.0
Coating:
900 - 1700nm BBAR
Coating Specification:
900 - 1700nm BBAR
Entrance Pupil Position (mm):
63.265
Object Space Principal Plane (mm):
-15.01
Image Space Principal Plane (mm):
-64.79
Maximum Distortion (%):
0.068
Exit Pupil Position (mm):
-31.983
Lens Wavelength Range:
SWIR
Wavelength:
SWIR

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"

Threading & Mounting

Filter Thread:
M43 x 0.75 (Female)
Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Storage Temperature (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 최대 2/3", C-마운트 렌즈
  • 최대 750만 화소, 2.8µm 픽셀 크기의 센서
  • 900 - 1700nm 파장 대역에 맞는 컴팩트(C) SWIR 렌즈
  • 초점 거리: 3.5 - 100mm

해당 제품은 TECHSPEC® SWIR Series Fixed Focal Length Lens보다 가격이 저렴한 대체품으로 컴팩트하고 가벼운 설계가 적용된 SWIR 렌즈입니다. 최대 구경이 크고, 900 - 1700nm 파장 대역에 최적화된 BBAR 코팅을 입혔으며, 공장 자동화 및 검사에 필요한 작동 거리와 해상도를 고려하여 설계되었습니다. 어플리케이션의 목표 파장 범위에서 최적의 해상도와 성능을 얻으려면 SWIR 머신 비전 필터와 SWIR LED Illumination을 사용하는 걸 권장합니다. 해당 제품은 높은 공차를 얻도록 제조되어 이미징 성능이 향상되고 렌즈 간의 변화(lens-to-lens variation)가 적어 여러 시스템에 간편하게 설치할 수 있습니다. 또한, VIS 혹은 VIS-NIR 스펙트럼에서 최적화된 성능을 제공하므로 다양한 머신 비전, 공장 자동화 및 자율주행 어플리케이션에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;