제품이 장바구니에 추가됨

Fiber Optic Faceplate, 75 x 50 x 5mm

Fiber Optic Faceplates

×
재고 번호 #55-143 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,653,500
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 2,653,500 개당
수량 5-24 KRW 2,341,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Core/ Clad Ratio:
75 / 25

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
75 x 50 x 5
Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Dimensional Tolerance (mm):
±0.2

Optical Properties

Distortion (%):
1.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Numerical Aperture NA:
1.00
Resolution:
102 lp/mm
Surface Quality:
80-50
Resolving Power (μm):
6.00

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
6.8

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-10 to +300

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 적은 일그러짐
  • 빛을 흡수하기 위해 EMB 광섬유 사용
  • 원형 대 원형 혹은 원형 대 사각형으로 된 Taper 형태 이용 가능

Fiber Optic Tapers는 간섭성 광섬유 판으로서 확대 혹은 축소된 이미지를 입사 면에서 출사 면으로 투과합니다. 이러한 taper는 왜곡이 낮고 광흡수를 위해 EMA로 제작되며, ½” 또는 2/3”의 센서칩 크기에 맞게 최적화되었습니다. 배율은 taper의 큰 쪽과 작은 쪽 지름의 비율입니다. 일반적으로 이미지 확대나 축소, 센서 결합 및 광센서에 사용됩니다.

Fiber Optic Faceplates는 간섭 광섬유를 이용해 이미지를 입사 면에서 출사 면으로 투과합니다. 일반적으로 CRT/LCD 디스플레이, 센서 결합, X-ray 촬영 및 이미지 증폭에 활용됩니다. 전 종류의 taper와 faceplate는 가시광 및 NIR 용도에 적합하며, 비스듬한 모서리를 특징으로 합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;