제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

70mm, Metric Rotary Stage

×
재고 번호 #66-517 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 674,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-2 KRW 674,300 개당
수량 3+ KRW 588,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Metric

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Rotary
Guide System:
Slide-Fit
Stage Size (mm):
70 Dia.
Travel (°):
±5 (Fine), 360 (Coarse)
Concentricity (μm):
40
Construction:
Aluminium Stage
Increments (arcmin):
10
Load Capacity (kg):
3
Parallelism (μm):
40
Weight (kg):
0.3
Wobble (μm):
20

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Metric Micrometer

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(5) M6 x 1, (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • Low Profile Design
  • Precision Micrometer Drive
  • Slid-Fit Guide System
  • 360° Coarse Rotation, ±5° Total Fine Rotation
  • 다르 TECHSPEC® Stages와 기계적 호환
  • 모든 스테이지에 잠금 나사
  • Class 100(ISO 5) 등급의 Clean Room에서의 호환

Our TECHSPEC® Rotary Stage는 마찰이 작고 부드러운 회전 움직임을 보이며 미세 조절을 위한 정밀 micrometer를 제공합니다. 이는 360°도 빠른 회전 및 어느 위치에서도 정교한 각도 조절이 가능합니다. 위치를 고정시켜 장치를 잠금 장치 기능을 사용할 수 있습니다. 제품의 네 가지 사이즈: 30mm, 40mm, 70mm and 125mm 직경. 그리고 English 또는 Metric 선택 가능. 각각의 stage는 Each stage는 TECHSPEC® 부품과 결합할 수 있도록 설계되었으며 더 나아가 제품의 유연성을 증가시키고 여러 축을 다양하게 배치할 수가 있습니다. Bottom adapter plate는 별도 판매이며 30m와 40mm stage를 standard breadboard에 마운트할 때 필요합니다. 단, 70mm and 125mm stage는 곧 바로 마운트가 가능합니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;