제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

6" Travel, English Long Travel Rack & Pinion Track

Rack & Pinion Track

×
재고 번호 #59-333 10개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 234,900
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 234,900 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
English
Note:
Track

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Linear (X)
Travel (inches):
6
Construction:
Black Anodized Aluminum
Graduation (inches):
0.1
Load Capacity, Normal (kg):
5
Load Capacity, Vertical (kg):
2
S.H.C.S. C'bore:
(4) 0.27" Thru
Straight Line Accuracy (mm):
0.1 - 0.25
Travel Per Knob Rotation (inches):
0.71

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Rack and Pinion

Threading & Mounting

Mounting Threads:
N/A

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

호환 가능한 One-Knob (#59-331) 또는 Two-Knob (#59-332) Stages는 별도 판매입니다.

  • Carrier에는 English 또는 Metric 마운팅 홀 패턴과 함께 1개 또는 2개의 노브가 장착됨
  • 트랙 길이는 English 및 Metric으로 이용 가능
  • Carrier와 Track을 결합한 사전조립형 버전 이용 가능
  • 0.01” 또는 0.1mm 해상도의 버니어 스케일

TECHSPEC® Long Travel Rack and Pinion Stages는 간편하고 긴 선형 조절을 가능하게 하는 동시에 정밀도와 제어력을 유지하도록 설계되었습니다. English 또는 Metric 버전으로 제공되는 이 스테이지는 코스식(coarse) 위치 조절 제어가 필요한 시스템에 간편하게 결합될 수 있습니다. 각각의 트랙은 나선형 Rack & Pinion 메커니즘과 함께 돌출형 도브테일 디자인을 특징으로 하기 때문에 본품에 포함된 tension screw와 Allen wrench를 사용하면 매끄러운 잠금식 조절 기능이 보장됩니다. TECHSPEC® Long Travel Rack & Pinion Stages 전 제품은 해상도가 0.01” 또는 0.1mm인 버니어 스케일을 가지고 있어 정밀 반복 조정이 가능합니다. 트랙에는 ¼”-20 또는 M6 counter bored hole이 있어 표준 브레드보드에 직접 장착할 수 있습니다.

참고: Track과 Carrier는 별도로 이용이 가능합니다. English carrier는 Metric track에 사용할 수 있으며, 이와 반대로도 사용이 가능합니다. 수직 구성의 경우에는 Z-Axis Configuration Bracket (#11-165)이 필요합니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;