제품이 장바구니에 추가됨

6" Blue Advanced Illumination High Intensity Ring Light

Advanced Illumination 상세 정보 보기
×
재고 번호 #88-491 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,030,000
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 2,030,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
RL113-470-IC
LED Lifetime (hours):
50,000
Number of Channels:
1.00
Type of Illumination:
LED Illuminator
Note:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Manufacturer:
Advanced Illumination
Geometry:
Ring Light
Illumination Mode:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
152.40
Height (mm):
26.7
Inner Diameter (mm):
66.00
Outer Diameter (mm):
152.4
Weight (g):
681.00

Optical Properties

Color:
Blue
Wavelength (nm):
470
Working Distance (mm):
225 - 600

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
Flying Leads
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to 60
Environmental Rating:
IP67

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

  • 시스템 결합이 용이한 슬림한 형상
  • 고휘도 LED
  • 폭넓은 크기, 파장 및 Working Distance 옵션

Advanced Illumination High Intensity Ring Light는 고휘도 LED를 사용해 광범위한 이미징 장비에 정밀 조명을 제공합니다. Advanced Illumination High Intensity Ring Light는 시스템 결합이 용이한 슬림 프로필을 갖고 있고 다양한 크기, 파장 및 Working Distance 옵션을 적용할 수 있습니다. 융통성 증대를 위해 수동 intensity 조절 옵션을 사용할 수도 있습니다. 4.6” 및 6” 모델은 IP67과 호환됩니다. 어댑터를 사용하면 2.95” ring light를 M25 x 0.5 lens에 장착할 수도 있습니다.

참고: 작동을 위해서는 24V power supply(별매)가 필요합니다.

3D-Printable Mount Files

링 라이트 구성 지금 다운로드
3D 프린팅 마운트인 해당 제품은 Articulating Arm Mounting System과 함께 사용하도록 설계되었으며 명시야/암시야 셋업에서 조명을 쉽게 배치할 수 있습니다. 이러한 설계는 ¼-20" 브레드보드 또는 80/20 압출 시스템에 조명을 장착하는 것을 기준으로 하지만, 사용자의 필요에 따라 조정할 수 있습니다. 링/바/라인/인라인 스폿 라이트에 해당 제품을 사용할 수 있습니다.
어플리케이션 노트

머신 비전 어플리케이션에 적합한 조명 마운트
읽어보기

동영상

일반 조명 형태에 적합한 3D 프린팅 마운트 조립하기
시청하기

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;