제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

685nm CWL, 12.5mm Dia., Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filter

TECHSPEC Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filters

×
재고 번호 #86-734 7개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 269,700
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 269,700 개당
수량 6-25 KRW 216,100 개당
수량 26-49 KRW 202,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Bandpass Filter
Typical Applications:
HiLyte Fluor 680, FluoSpheres Dark Red

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.50 +0.0/-0.1
Clear Aperture CA (mm):
8.5
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring
Physical Durability:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Substrate Thickness (mm):
3.5 ±0.5 typical

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Optical Density OD (Average):
≥4.0
Center Wavelength CWL (nm):
685.00 ±2.0
Full Width-Half Max FWHM (nm):
10.00 ±2.0
Full Width-Half Max FWHM Tolerance (nm):
±2.0
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Glass
Minimum Transmission (%):
≥85
Coating:
Hard Coated
Surface Quality:
80-50
Blocking Wavelength Range (nm):
200 - 1200

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
5.0 ±0.1

Environmental & Durability Factors

Environmental Durability:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • 생명 과학 및 화학 분석 용도에 적합
  • UV/VIS/IR 중심 파장 사용
  • 고성능 하드 코팅 처리
  • Hard Coated OD 4.0 5nm/25nm/50nm Bandpass Filter 보유

해당 제품은 불꽃 광도법, 원소 및 레이저 라인 분리, 형광, 레이저 다이오드 클리닝, 화학 검출 또는 분석 등의 어플리케이션에서 광범위하게 사용되는 협폭 필터입니다. 슬로프가 가파르고 차단율이 높아 까다로운 어플리케이션에서 우수한 성능을 보여줍니다. 내구성이 뛰어난 하드 코팅으로 필터 성능 저하를 최소화하는 동시에 투과율을 높입니다. UV/VIS/IR 중심 파장을 사용합니다.

참고: 해당 제품은 높은 레이저 유도 손상 임계값(LIDT)을 갖기보다 파장 대역별 성능이 우수하도록 최적화되었습니다. 필터의 LIDT는 일반적으로 1J/cm2 @ 532nm, 10ns입니다. LIDT가 더 높은 필터가 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.

제품자료

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;