제품이 장바구니에 추가됨

600mm Cobra Max SWIR Line Light

600mm Cobra Max Line Light

600mm Cobra Max Line Light

600mm Cobra Max Line Light
×
재고 번호 #90-098 신제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 29,449,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 29,449,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type of Illumination:
LED
Note:
Lights are fan cooled. See datasheet for additional mounting, spectral, and irradiance information
Manufacturer:
ProPhotonix
Geometry:
Line Light
Illumination Mode:
Ethernet Controlled, Continuous, Strobed

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
600.00
Dimensions (mm):
600.00 x 173.50
Lens Position:
Collimated (M2)

Optical Properties

Color:
SWIR
Wavelength:
950 - 1750
Working Distance (mm):
20-300

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
Straight
Operating Voltage (V):
24
Power Supply:
Power supply required and sold separately: USA: #73-977
Length of Cable (m):
2m braided power cable included

Threading & Mounting

Mount:
Aluminum T-Slot Extrusion

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 최대 3140kLux의 조도
  • 길이 옵션: 100mm, 300mm, 600mm
  • 화이트, 레드, 다중분광, SWIR 조명 옵션 제공

해당 제품은 슬림하고 컴팩트한 LED 라인 조명으로, 100mm, 300mm, 600mm 길이 중 선택할 수 있으며 레드, 화이트, 다중분광, SWIR 조명 옵션을 제공합니다. 기존 표면 마운트 LED 구조 대비 더 높은 균일도, 열 성능, 광도를 구현하는 Chip-on-Board LED 기술을 적용해 작은 크기를 유지하면서도 뛰어난 성능을 제공합니다. 다중분광 옵션은 RGB-IR 조명을 지원하며, 각 파장을 독립적으로 제어할 수 있습니다. 사용이 간편한 종합 소프트웨어 패키지는 특정 어플리케이션 요구 사항에 맞게 설정할 수 있으며, 제품에 포함된 QR 코드를 통해 다운로드할 수 있습니다. 해당 제품은 태양 전지 검사, 반도체 검사, 식품 선별, 플랫 패널 디스플레이 검사 등 다양한 라인 스캔 검사 어플리케이션에 적합합니다.

참고: 24V 전원 공급 장치(#73-977)가 필요하며 이는 별도로 판매됩니다. 프로젝션 렌즈의 위치를 변경하여 작동 거리를 조정할 수 있는 렌즈 키트(옵션 항목)도 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;