제품이 장바구니에 추가됨

60 x 35mm Metric Base Plate

×
재고 번호 #58-995 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 44,600
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 44,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Metric

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
60.00
Width (mm):
35.00
Thickness (mm):
7.00
Construction:
Black Anodized Aluminum
Number of Slots:
2

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(4) M4 x 0.7, (5) M6 x 1.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

제품설명

  • 2가지 크기 가능
  • 2가지 platform 옵션: English와 Metric
  • English: ½” 정 사각에 4개의 #8-32 구멍과 25mm 정 사각에 4개의 ¼-20 구멍
  • Metric: 12.5mm 정 사각에 4개의 M4 x 0.7 구멍과 25mm 정 사각에 4개의 M6 x 1 구멍
  • 알루미늄 plate

Base plate는 metric이나 English thread된 구멍에 추가적으로 중앙에 탭 구멍 (M6 x 1 이나 ¼-20)이 있습니다. Base plate는 늘어난 중앙 slot으로 breadboard 패턴의 전체 사용을 보증합니다. Medium Base plate는 Small Base plate와 동일한 구멍과 Slot을 보유하며 추가적으로 짧은 slot이 있어 추가적인 확장성을 줍니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;